Part No. 308035 VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
GTIN 4013364123472, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 169.60 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
| Matériau | St/nu |
| Plage de serrage rd/rd | (+/II) 6-22 / 6-10 mm |
| Plage de serrage rd/pl | (+) 6-22 / 40 mm |
| Vis | di M10 x 60 mm |
| Normes | NF EN 62561-1 |
| Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1,0 kA |
| *) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. | |
Part No. 308046 BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
GTIN 4013364124462, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 292.40 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
| Matériau | St/nu |
| Plage de serrage rd/rd | (+/II) 16-48 / 6-10 mm |
| Plage de serrage rd/pl | (II) 16-48 / 30-40 mm |
| Vis | étrier fileté M10 x 48 mm |
| Normes | NF EN 62561-1 |
| Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,9 kA |
| *) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. | |