Part No. 952938 DG SE H 1000 FM
GTIN 4013364264014, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| SPD selon NF EN 61643-11 / ... CIE 61643-11 | Type 2/Classe II |
| Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 1000 V (50/60 Hz) |
| Courant de décharge total (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
| Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
| Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 4,5 kV |
| Protection max. contre les surintensités | 100 A gG |
| Indication de fonctionnement/de défaut | vert / rouge |
| Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Part No. 952940 DG SE H 1000 VA FM
GTIN 4013364308329, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| SPD selon NF EN 61643-11 / ... CIE 61643-11 | Type 2/Classe II |
| Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 1000 V (50/60 Hz) |
| Courant de décharge total (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
| Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
| Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 5 kV |
| Protection max. contre les surintensités | 100 A gG |
| Indication de fonctionnement/de défaut | vert / rouge |
| Certifications | UL |
| Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
| Détails supplémentaires : | --------------------------------------- |
| – Tension d’amorçage éclateur (Uagmin ) | 2200 V |