Part No. 540821 EX BRS 27
GTIN 4013364123724, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 238.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Courant de foudre (10/350 µs) Cu Ø6-12 mm (Iimp ) | 10 kA |
| Courant de foudre (10/350 µs) Cu Ø12-27 mm (3/4") (Iimp ) | 20 kA |
| Courant de foudre (10/350 µs) Cu Ø27 mm (3/4") (Iimp ) | 25 kA |
| Courant de foudre (10/350 µs) St/tZn Ø17-27 mm (3/4") (Iimp ) | 25 kA |
| Courant de foudre (10/350 µs) INOX Ø6-27 mm (Iimp ) | 10 kA |
| Courant de foudre (10/350 µs) INOX Ø27 mm (3/4") (Iimp ) | 25 kA |
| Raccordement | M8 |
| Plage de serrage - tube Ø | 6-27 mm (3/4") |
| Matériau - corps du collier | polyamide |
| Matériau - tête de serrage / bande | INOX |
| Matériau - pièce de contact | Ms/gal Sn |
| Normes | DIN CLC/TS 50703-2 (VDE V 0185-703-2) |
Part No. 540801 EX BRS 90
GTIN 4013364115460, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 583.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Courant de foudre (10/350 µs) Cu (Iimp ) | 50 kA |
| Courant de foudre (10/350 µs) St/tZn (Iimp ) | 50 kA |
| Courant de foudre (10/350 µs) INOX (Iimp ) | 25 kA |
| Classe de tenue au courant de foudre selon NF EN 62561-1 | N |
| Raccordement | M10 |
| Plage de serrage - tube Ø | 27-89 mm (3/4-3") |
| Matériau - corps du collier | polyamide |
| Matériau - tête de serrage / bande | INOX |
| Matériau - pièce de contact | Cu /gal Sn |
| Normes | NF EN 62561-1 |
Part No. 540803 EX BRS 300
GTIN 4013364115477, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 645.50 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Courant de foudre (10/350 µs) Cu (Iimp ) | 50 kA |
| Courant de foudre (10/350 µs) St/tZn (Iimp ) | 50 kA |
| Courant de foudre (10/350 µs) INOX (Iimp ) | 50 kA |
| Classe de tenue au courant de foudre selon NF EN 62561-1 | N |
| Raccordement | M10 |
| Plage de serrage - tube Ø | 89 (3")-300 mm |
| Matériau - corps du collier | polyamide |
| Matériau - tête de serrage / bande | INOX |
| Matériau - pièce de contact | Cu /gal Sn |
| Normes | NF EN 62561-1 |
Part No. 540805 EX BRS 500
GTIN 4013364128873, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 846.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Courant de foudre (10/350 µs) St/nu (Iimp ) | 50 kA |
| Courant de foudre (10/350 µs) INOX (Iimp ) | 50 kA |
| Classe de tenue au courant de foudre selon NF EN 62561-1 | N |
| Raccordement | M10 |
| Plage de serrage - tube Ø | 300-500 mm |
| Matériau - corps du collier | polyamide |
| Matériau - tête de serrage / bande | INOX |
| Matériau - pièce de contact | Cu /gal Sn |
| Normes | NF EN 62561-1 |
Part No. 540810 SCK EX BRS ASSM10 V2A
GTIN 4013364115484, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 630.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Courant de foudre (10/350 µs) Cu (Iimp ) | 50 kA |
| Courant de foudre (10/350 µs) St/tZn (Iimp ) | 50 kA |
| Courant de foudre (10/350 µs) INOX (Iimp ) | 25 kA |
| Classe de tenue au courant de foudre selon NF EN 62561-1 | N |
| Raccordement | M10 |
| Plage de serrage - tube Ø | 27 (3/4")-500 mm |
| Matériau - corps du collier | polyamide |
| Matériau - tête de serrage / bande | INOX |
| Matériau - pièce de contact | Cu /gal Sn |
| Normes | NF EN 62561-1 |