Système de protection contre les Arcs Flash DEHNshort
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62060312/HDVORSCHAU/St%C3%B6rlichbogenschutzsystem_fam_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62060312/HDVORSCHAU/St%C3%B6rlichbogenschutzsystem_fam_16-9.jpg)
- Équipement de sécurité selon DIN EN 61439-2, annexe 1 (IEC/TR 61641 éd. 3, 2014)
- Utilisation en combinaison avec les dispositifs de commutation dans les systèmes basse tension conformément à la norme DIN EN 61439-2 selon les tests d’intégration selon DIN VDE 0660-600-2-1, 2021 (IEC TS 63107: 2020)
- Disponibilité maximale de l’installation
- Concept modulaire
- L’état du système est signalé à l'avant de l'installation
Details
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62060315/HDVORSCHAU/782030a0004.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62060315/HDVORSCHAU/782030a0004.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62060314/HDVORSCHAU/782060a0002_Sivacon_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62060314/HDVORSCHAU/782060a0002_Sivacon_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62060316/HDVORSCHAU/782002a0001.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62060316/HDVORSCHAU/782002a0001.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62060317/HDVORSCHAU/782030az2_D.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62060317/HDVORSCHAU/782030az2_D.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62060313/HDVORSCHAU/782030a0006.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62060313/HDVORSCHAU/782030a0006.jpg)
Similar topics
Part No. 782030 DSRT DD CPS BACA
GTIN 4013364245792, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 1.48 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Min. / max. tension (UN ) | 18-72 V DC |
Temps de déclenchement de l'Arc Flash (tmtA ) | < 3-4 ms mit DSRT QD II |
Protection (avant) | IP 50 |
Protection (arrière) | IP 20 |
Dimensions du panneau avant (h x l ) | 177 x 102 mm |
Encombrement (h x l x p) | 157 x 82 x 164 mm |
Entrée capteur | S1, S2, S3, S4 (par connexion de canal 3 capteurs (PS) DSRT est possible) |
Entrée courant | 1 A / 5 A (IL1, IL2, IL3, Io) |
Entrée binaire | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Relais de déclenchement | jusqu'à 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Sorties à grande vitesse | jusqu'à 250 V AC/DC 2 A (HS01, HS02) |
Sorties système de mise en court-circuit | LWL (min. 43 mA) (2x TX) |
Sortie binaire | 24 V DC 20 mA (B01) |
Température d'exploitation (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Temps de déclenchement du relais | 7 ms |
Temps de déclechement HSO | < 2 ms |
Temps de déclenchement TX | < 2 ms |
Certifications | VdS |
Part No. 782031 DSRT DD CPS AACA
GTIN 4013364245815, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 1.48 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Min. / max. tension (UN ) | 92-265 V AC / DC |
Fréquence | 50 / 60 Hz |
Temps de déclenchement de l'Arc Flash (tmtA ) | < 3-4 ms mit DSRT QD II |
Protection (avant) | IP 50 |
Protection (arrière) | IP 20 |
Dimensions du panneau avant (h x l ) | 177 x 102 mm |
Encombrement (h x l x p) | 157 x 82 x 164 mm |
Entrée capteur | S1, S2, S3, S4 (par connexion de canal 3 capteurs (PS) DSRT est possible) |
Entrée courant | 1 A / 5 A (IL1, IL2, IL3, Io) |
Entrée binaire | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Relais de déclenchement | jusqu'à 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Sorties à grande vitesse | jusqu'à 250 V AC/DC 2 A (HS01, HS02) |
Sorties système de mise en court-circuit | LWL (min. 43 mA) (2x TX) |
Sortie binaire | 24 V DC 20 mA (B01) |
Température d'exploitation (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Temps de déclenchement du relais | 7 ms |
Temps de déclechement HSO | < 2 ms |
Temps de déclenchement TX | < 2 ms |
Certifications | VdS |
Part No. 782040 DSRT DD PS BACA
GTIN 4013364245822, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 953.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Min. / max. tension (UN ) | 18-72 V DC |
Temps de déclenchement de l'Arc Flash (tmtA ) | < 3-4 ms mit DSRT QD II |
Protection (avant) | IP 50 |
Protection (arrière) | IP 20 |
Dimensions du panneau avant (h x l ) | 177 x 52 mm |
Encombrement (h x l x p) | 157 x 45 x 164 mm |
Entrée capteur | S1, S2, S3, S4 (par connexion de canal 3 capteurs (PS) DSRT est possible) |
Entrée binaire | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Relais de déclenchement | jusqu'à 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Sorties système de mise en court-circuit | LWL (min. 43 mA) (2x TX) |
Sortie binaire | 24 V DC 20 mA (B01) |
Température d'exploitation (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Temps de déclenchement du relais | 7 ms |
Temps de déclenchement TX | < 2 ms |
Certifications | VdS |
Part No. 782041 DSRT DD PS AACA
GTIN 4013364245839, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 953.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Min. / max. tension (UN ) | 92-265 V AC / DC |
Fréquence | 50 / 60 Hz |
Temps de déclenchement de l'Arc Flash (tmtA ) | < 3-4 ms mit DSRT QD II |
Protection (avant) | IP 50 |
Protection (arrière) | IP 20 |
Dimensions du panneau avant (h x l ) | 177 x 52 mm |
Encombrement (h x l x p) | 157 x 45 x 164 mm |
Entrée capteur | S1, S2, S3, S4 (par connexion de canal 3 capteurs (PS) DSRT est possible) |
Entrée binaire | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Relais de déclenchement | jusqu'à 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Sorties système de mise en court-circuit | LWL (min. 43 mA) (2x TX) |
Sortie binaire | 24 V DC 20 mA (B01) |
Température d'exploitation (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Temps de déclenchement du relais | 7 ms |
Temps de déclenchement TX | < 2 ms |
Certifications | VdS |
Part No. 782050 DSRT DD FS BAAA
GTIN 4013364245846, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 1020.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Min. / max. tension (UN ) | 18-72 V DC |
Temps de déclenchement de l'Arc Flash (tmtA ) | < 3-4 ms avec DSRT QD II |
Protection (avant) | IP 50 |
Protection (arrière) | IP 20 |
Dimensions du panneau avant (h x l ) | 177 x 52 mm |
Encombrement (h x l x p) | 157 x 45 x 164 mm |
Entrée capteur | S1, S2, S3 (par canal reliant un capteur à fibre optique (DART FS) possible) |
Entrée binaire | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Relais de déclenchement | jusqu'à 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Sortie binaire | 24 V DC 20 mA (B01) |
Température d'exploitation (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Temps de déclenchement du relais | 7 ms |
Certifications | VdS |
Part No. 782051 DSRT DD FS AAAA
GTIN 4013364245853, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 1020.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Min. / max. tension (UN ) | 92-265 V AC / DC |
Fréquence | 50 / 60 Hz |
Temps de déclenchement de l'Arc Flash (tmtA ) | < 3-4 ms avec DSRT QD II |
Protection (avant) | IP 50 |
Protection (arrière) | IP 20 |
Dimensions du panneau avant (h x l ) | 177 x 52 mm |
Encombrement (h x l x p) | 157 x 45 x 164 mm |
Entrée capteur | S1, S2, S3 (par canal reliant un capteur à fibre optique (DART FS) possible) |
Entrée binaire | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Relais de déclenchement | jusqu'à 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Sortie binaire | 24 V DC 20 mA (B01) |
Température d'exploitation (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Temps de déclenchement du relais | 7 ms |
Certifications | VdS |
Part No. 782002 DSRT QD II
GTIN 4013364312562, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 5.23 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Norme | NF EN 60947-9-1:2019 |
Tension de fonctionnement (Ue ) | 400 – 690 V AC / 50 Hz, 60 Hz |
Tenue du courant des extincteurs (Icw ) | 110 kA, 300 ms |
Tenue en courant (Ipk ) | 242 kA |
Dimensions (h x l x p) | 177 x 120 x 180 mm |
Configuration système | TN, TT, IT |
Indice de protection | IP 00 |
Certifications | VdS |
Part No. 782020 DSRT LWL 0.75
GTIN 4013364236509, Customs tariff No. (EU): 85447000, Gross weight: 10.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK
Technical data
Longueur | 0,75 m |
Diamètre | 2,2 mm |
Certifications | VdS |
Part No. 782022 DSRT LWL 2.00
GTIN 4013364236516, Customs tariff No. (EU): 85447000, Gross weight: 20.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK
Technical data
Longueur | 2 m |
Diamètre | 2,2 mm |
Certifications | VdS |
Part No. 782024 DSRT LWL 4.00
GTIN 4013364237193, Customs tariff No. (EU): 85447000, Gross weight: 36.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK
Technical data
Longueur | 4 m |
Diamètre | 2,2 mm |
Certifications | VdS |
Part No. 782028 DSRT LWL 8.00
GTIN 4013364237223, Customs tariff No. (EU): 85447000, Gross weight: 66.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK
Technical data
Longueur | 8 m |
Diamètre | 2,2 mm |
Certifications | VdS |
Part No. 782060 DSRT PS
GTIN 4013364245860, Customs tariff No. (EU): 85364900, Gross weight: 32.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Dimensions (L x l x h) | 90 x 32,8 x 19,5 mm |
Trous de fixation | 2x 3,2 mm |
Seuil inférieur (Iparc ) | 5 kA |
Zone de détection | 90° (180°) |
Max. distance de l'arc de défaut | 2 m (0,5 m) |
Câblage du capteur | 2 fils avec blindage |
Spécification au câblage du capteur | Paire torsadée 0,50 mm², blindé |
Max. Longueur du câble du capteur par canal de capteur | 100 m |
Indice de protection | IP 60 |
Température d'exploitation (TU ) | –20 °C ... +85 °C |
Certifications | VdS |
Part No. 782077 DSRT FS 8 1.5
GTIN 4013364273375, Customs tariff No. (EU): 85447000, Gross weight: 142.59 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur capteur | 8 m |
Longueur active du capteur | 5 m |
Diamètre | 1,2 mm |
Rayon de courbure | 50 mm |
Seuil inférieur (Iparc ) | 5 kA |
Zone de détection | 360° |
Max. distance de l'arc de défaut | max. 10 cm |
Température d'exploitation (TU ) | –5 °C ... +85 °C |
Part No. 782081 DSRT FS 10 1.5
GTIN 4013364273344, Customs tariff No. (EU): 85447000, Gross weight: 147.27 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur capteur | 10 m |
Longueur active du capteur | 7 m |
Diamètre | 1,2 mm |
Rayon de courbure | 50 mm |
Seuil inférieur (Iparc ) | 5 kA |
Zone de détection | 360° |
Max. distance de l'arc de défaut | max. 10 cm |
Température d'exploitation (TU ) | –5 °C ... +85 °C |
Part No. 782085 DSRT FS 12 1.5
GTIN 4013364273443, Customs tariff No. (EU): 85447000, Gross weight: 150.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur capteur | 12 m |
Longueur active du capteur | 9 m |
Diamètre | 1,2 mm |
Rayon de courbure | 50 mm |
Seuil inférieur (Iparc ) | 5 kA |
Zone de détection | 360° |
Max. distance de l'arc de défaut | max. 10 cm |
Température d'exploitation (TU ) | –5 °C ... +85 °C |
Part No. 782091 DSRT FS 15 1.5
GTIN 4013364273474, Customs tariff No. (EU): 85447000, Gross weight: 156.67 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur capteur | 15 m |
Longueur active du capteur | 12 m |
Diamètre | 1,2 mm |
Rayon de courbure | 50 mm |
Seuil inférieur (Iparc ) | 5 kA |
Zone de détection | 360° |
Max. distance de l'arc de défaut | max. 10 cm |
Température d'exploitation (TU ) | –5 °C ... +85 °C |
Part No. 782092 DSRT FS 17 1.5
GTIN 4013364468092, Customs tariff No. (EU): 85447000, Gross weight: 170.88 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur capteur | 17 m |
Longueur active du capteur | 14 m |
Diamètre | 1,2 mm |
Rayon de courbure | 50 mm |
Seuil inférieur (Iparc ) | 5 kA |
Zone de détection | 360° |
Max. distance de l'arc de défaut | max. 10 cm |
Température d'exploitation (TU ) | –5 °C ... +85 °C |