Vêtements de protection ArcFit HLP 63
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354687/HDVORSCHAU/787370a0001_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354687/HDVORSCHAU/787370a0001_16-9.jpg)
- Protection complète, classe de protection contre les arcs flash APC 2 – PPE 4 conformément à NFPA 70E
- Sécurité accrue lors des travaux exigeants – APC 2 même en cas d’énergie d’arc flash élevée jusqu’à 630 kJ (Warc ou WLBP)
- Écologique – lavable : jusqu’à 60°C
- Certifié selon les exigences de la directive des équipements de protection individuelle (EPI) (UE) 2016/425
Details
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354688/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354688/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg)
Part No. 787370 APJ 63C S
GTIN 4013364512467, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 1.67 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 2 |
Énergie des arcs flash (Warc ou WLBP ) | 320 kJ |
Énergie d’arc flash augmentée (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Poids superficiel, tissu extérieur | 225 g / m² |
Poids superficiel – Doublure / Non-tissé | 430 g / m² |
Couleur | navy blue |
Fermeture éclair | rouge |
Taille (internationale) | 48 (S) |
Part No. 787371 APJ 63C M
GTIN 4013364512337, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 1.74 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 2 |
Énergie des arcs flash (Warc ou WLBP ) | 320 kJ |
Énergie d’arc flash augmentée (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Poids superficiel, tissu extérieur | 225 g / m² |
Poids superficiel – Doublure / Non-tissé | 430 g / m² |
Couleur | navy blue |
Fermeture éclair | rouge |
Taille (internationale) | 50/52 (M) |
Part No. 787372 APJ 63C L
GTIN 4013364512344, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 1.81 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 2 |
Énergie des arcs flash (Warc ou WLBP ) | 320 kJ |
Énergie d’arc flash augmentée (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Poids superficiel, tissu extérieur | 225 g / m² |
Poids superficiel – Doublure / Non-tissé | 430 g / m² |
Couleur | navy blue |
Fermeture éclair | rouge |
Taille (internationale) | 52/54 (L) |
Part No. 787373 APJ 63C XL
GTIN 4013364512351, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 1.88 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 2 |
Énergie des arcs flash (Warc ou WLBP ) | 320 kJ |
Énergie d’arc flash augmentée (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Poids superficiel, tissu extérieur | 225 g / m² |
Poids superficiel – Doublure / Non-tissé | 430 g / m² |
Couleur | navy blue |
Fermeture éclair | rouge |
Taille (internationale) | 56/58 (XL) |
Part No. 787374 APJ 63C 2XL
GTIN 4013364512368, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 2.04 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 2 |
Énergie des arcs flash (Warc ou WLBP ) | 320 kJ |
Énergie d’arc flash augmentée (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Poids superficiel, tissu extérieur | 225 g / m² |
Poids superficiel – Doublure / Non-tissé | 430 g / m² |
Couleur | navy blue |
Fermeture éclair | rouge |
Taille (internationale) | 58/60 (2XL) |
Part No. 787375 APJ 63C 3XL
GTIN 4013364512375, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 2.11 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 2 |
Énergie des arcs flash (Warc ou WLBP ) | 320 kJ |
Énergie d’arc flash augmentée (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Poids superficiel, tissu extérieur | 225 g / m² |
Poids superficiel – Doublure / Non-tissé | 430 g / m² |
Couleur | navy blue |
Fermeture éclair | rouge |
Taille (internationale) | 62/64 (3XL) |
Part No. 787376 APJ 63C 4XL
GTIN 4013364512382, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 2.18 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 2 |
Énergie des arcs flash (Warc ou WLBP ) | 320 kJ |
Énergie d’arc flash augmentée (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Poids superficiel, tissu extérieur | 225 g / m² |
Poids superficiel – Doublure / Non-tissé | 430 g / m² |
Couleur | navy blue |
Fermeture éclair | rouge |
Taille (internationale) | 64/66 (4XL) |
Part No. 787380 APD 63C S
GTIN 4013364512399, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.20 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 2 |
Énergie des arcs flash (Warc ou WLBP ) | 320 kJ |
Énergie d’arc flash augmentée (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Poids superficiel, tissu extérieur | 225 g / m² |
Poids superficiel – Doublure / Non-tissé | 430 g / m² |
Couleur | navy blue |
Fermeture éclair | rouge |
Taille (internationale) | 48 (S) |
Part No. 787381 APD 63C M
GTIN 4013364512405, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.26 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 2 |
Énergie des arcs flash (Warc ou WLBP ) | 320 kJ |
Énergie d’arc flash augmentée (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Poids superficiel, tissu extérieur | 225 g / m² |
Poids superficiel – Doublure / Non-tissé | 430 g / m² |
Couleur | navy blue |
Fermeture éclair | rouge |
Taille (internationale) | 50/52 (M) |
Part No. 787382 APD 63C L
GTIN 4013364512412, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.31 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 2 |
Énergie des arcs flash (Warc ou WLBP ) | 320 kJ |
Énergie d’arc flash augmentée (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Poids superficiel, tissu extérieur | 225 g / m² |
Poids superficiel – Doublure / Non-tissé | 430 g / m² |
Couleur | navy blue |
Fermeture éclair | rouge |
Taille (internationale) | 52/54 (L) |
Part No. 787383 APD 63C XL
GTIN 4013364512429, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.37 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 2 |
Énergie des arcs flash (Warc ou WLBP ) | 320 kJ |
Énergie d’arc flash augmentée (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Poids superficiel, tissu extérieur | 225 g / m² |
Poids superficiel – Doublure / Non-tissé | 430 g / m² |
Couleur | navy blue |
Fermeture éclair | rouge |
Taille (internationale) | 56/58 (XL) |
Part No. 787384 APD 63C 2XL
GTIN 4013364512436, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 2 |
Énergie des arcs flash (Warc ou WLBP ) | 320 kJ |
Énergie d’arc flash augmentée (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Poids superficiel, tissu extérieur | 225 g / m² |
Poids superficiel – Doublure / Non-tissé | 430 g / m² |
Couleur | navy blue |
Fermeture éclair | rouge |
Taille (internationale) | 58/60 (2XL) |
Part No. 787385 APD 63C 3XL
GTIN 4013364512443, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.48 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 2 |
Énergie des arcs flash (Warc ou WLBP ) | 320 kJ |
Énergie d’arc flash augmentée (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Poids superficiel, tissu extérieur | 225 g / m² |
Poids superficiel – Doublure / Non-tissé | 430 g / m² |
Couleur | navy blue |
Fermeture éclair | rouge |
Taille (internationale) | 62/64 (3XL) |
Part No. 787386 APD 63C 4XL
GTIN 4013364512450, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.53 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 2 |
Énergie des arcs flash (Warc ou WLBP ) | 320 kJ |
Énergie d’arc flash augmentée (Warc ou WLBP) (conformément au Box Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Poids superficiel, tissu extérieur | 225 g / m² |
Poids superficiel – Doublure / Non-tissé | 430 g / m² |
Couleur | navy blue |
Fermeture éclair | rouge |
Taille (internationale) | 64/66 (4XL) |