Part No. 416940 UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP
GTIN 4013364360280, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 530.00 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
| Matériau, borne de raccordement | Acier/nu |
| Zone de serrage Rd, borne de raccordement | 8-28 mm |
| Zone de serrage Pl, borne de raccordement | 30 x 3-4 mm |
| Matériau, point de prise de terre | INOX (V4A) |
| Filetage de raccordement, point de prise de terre | M10 / M12 |
| Matériau, câble de pontage | Conduite en cuivre flexible, résistante au gel |
| Longueur de câblage, câble de pontage | 600 mm |
| Section, câble de pontage | 16 mm2 |
| Norme | NF EN 62561-1 |
Part No. 416950 UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP
GTIN 4013364508620, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 650.00 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
| Matériau, borne de raccordement | Acier/nu |
| Zone de serrage Rd, borne de raccordement | 8-28 mm |
| Zone de serrage Pl, borne de raccordement | 30 x 3-4 mm |
| Matériau, point de prise de terre | INOX (V4A) |
| Filetage de raccordement, point de prise de terre | M10 / M12 |
| Matériau, câble de pontage | Conduite en cuivre flexible, résistante au gel |
| Longueur de câblage, câble de pontage | 1000 mm |
| Section, câble de pontage | 16 mm2 |
| Norme | NF EN 62561-1 |