Part No. 041161
GTIN , Gross weight: , PU:
Technical data
| Daten Ableiter | |
| SPD selon NF EN 50539-11 | Type 1 + Type 2 |
| Tension PV max. [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
| Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
| Courant de décharge total (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
| Courant de foudre (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
| Niveau de protection [(DC+ -> DC-) -> PE] (UP ) | ≤ 3,8 kV |
| Certifications | KEMA |
| Daten Gehäuse | |
| Indice de protection | IP65 |
| Entrée pour câbles | 2x MC4 raccordement à enficher DC/+, 2x MC4 raccordement à enficher DC/-, 1x raccordement à visser M16 x 1,5 |
| Espace disponible pour installation | 4 module(s), DIN 43880 |
| Dimensions (l x h x p) | 125 x 200 x 110 mm |
Part No. 041166
GTIN , Gross weight: , PU:
Technical data
| Daten Ableiter | |
| SPD selon NF EN 50539-11 | type 1 + type 2 |
| Tension PV max. [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
| Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
| Courant de décharge total (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
| Courant de foudre (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
| Niveau de protection [(DC+ -> DC-) -> PE] (UP ) | ≤ 3,8 kV |
| Certifications | KEMA |
| Daten Gehäuse | |
| Indice de protection | IP65 |
| Entrée pour câbles | 2x MC4 raccordement à enficher DC/+, 2x MC4 raccordement à enficher DC/-, 1x raccordement à visser M16 x 1,5 |
| Espace disponible pour installation | 4 module(s), DIN 43880 |
| Dimensions (l x h x p) | 125 x 200 x 110 mm |
Part No. 041261
GTIN , Gross weight: , PU:
Technical data
| Daten Ableiter | |
| SPD selon NF EN 50539-11 | Type 1 + Type 2 |
| Tension PV max. [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
| Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
| Courant de décharge total (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
| Courant de foudre (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
| Niveau de protection [(DC+ -> DC-) -> PE] (UP ) | ≤ 3,8 kV |
| Certifications | KEMA |
| Daten Gehäuse | |
| Indice de protection | IP65 |
| Entrée pour câbles | 4x MC4 raccordement à enficher DC/+, 4x MC4 raccordement à enficher DC/-, 1x raccordement à visser M16 x 1,5 |
| Espace disponible pour installation | 8 module(s), DIN 43880 |
| Dimensions (l x h x p) | 200 x 210 x 110 mm |
Part No. 041266
GTIN , Gross weight: , PU:
Technical data
| Daten Ableiter | |
| SPD selon NF EN 50539-11 | Type 1 + Type 2 |
| Tension PV max. [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
| Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 10 kA |
| Courant de décharge total (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
| Courant de foudre (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
| Niveau de protection [(DC+ -> DC-) -> PE] (UP ) | ≤ 3,8 kV |
| Certifications | KEMA |
| Daten Gehäuse | |
| Indice de protection | IP65 |
| Entrée pour câbles | 4x MC4 raccordement à enficher DC/+, 4x MC4 raccordement à enficher DC/-, 1x raccordement à visser M16 x 1,5 |
| Espace disponible pour installation | 8 module(s), DIN 43880 |
| Dimensions (l x h x p) | 200 x 210 x 110 mm |