Spécialement conçu pour l’intégration dans des systèmes TT en circuits 3+1 et 1+1 selon DIN VDE 0100-534 entre le conducteur neutre N et le conducteur de protection PE
Capacité d’écoulement élevée
En deux parties, composé d’une embase et d’un module de protection enfichable à éclateur à air
Coordonné énergétiquement au sein de la gamme de produits Red/Line
Indication optique de fonctionnement ou de défaut grâce à un voyant mécanique vert-rouge
Avec contact de télésignalisation pour la liaison vers un dispositif de surveillance
Remplacement simple et sans outils des modules de protection, grâce au système de verrouillage des modules avec touche de déverrouillage
Testé contre les vibrations et les chocs selon la norme EN 60068-2
DEHNgap C S SN1835 FM
Dérivateur d’influence pour applications ferroviaires ; version FM avec contact sec de télésignalisation.