Conducteurs plats

Conformes à la norme NF EN 50164-2, pour la mise en œuvre dans les installations de mise à la terre, de protection contre la foudre et pour l’équilibrage de potentiel.

Conducteur plat en acier St/tZn

Revêtement en zinc, valeur moyenne ≥ 70 µm (env. 500 g/m2).

10 Products

Part No. 810225 BA 20X2.5 STTZN R100M

GTIN 4013364018815, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 400.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Largeur: 20 mm
Epaisseur: 2,5 mm
Matériau: St/tZn

produit : DEHN
Type: BA 20X2.5 STTZN R100M
Référence: 810225
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 20 mm
Epaisseur 2,5 mm
Section 50 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 3,5 kA
Tolérance de longueur +/- 5 %

Product 810225 was added to Notepad.

Product 810225 was added to the cart.

Part No. 810335 BA 30X3.5 STTZN R50M

GTIN 4013364032880, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Largeur: 30 mm
Epaisseur: 3,5 mm
Matériau: St/tZn

produit : DEHN
Type: BA 30X3.5 STTZN R50M
Référence: 810335
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 30 mm
Epaisseur 3,5 mm
Section 105 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 7,4 kA
Tolérance de longueur +/- 5 %

Product 810335 was added to Notepad.

Product 810335 was added to the cart.

Part No. 852335 BA 30X3.5 STTZN R25M

GTIN 4013364031067, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information


Largeur: 30 mm
Epaisseur: 3,5 mm
Matériau: St/tZn

produit : DEHN
Type: BA 30X3.5 STTZN R25M
Référence: 852335
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 30 mm
Epaisseur 3,5 mm
Section 105 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 7,4 kA
Tolérance de longueur +/- 5 %

Product 852335 was added to Notepad.

Product 852335 was added to the cart.

Part No. 854335 BA 30X3.5 STTZN EASY R25M

GTIN 4013364439955, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information

Conducteur plat en acier largeur 30 mm / 105 mm² St/tZn
Bandes conformément à la norme DIN EN 62561-2
(VDE 0185 partie 202), pour une pose plus facile dans les systèmes de terminaison de terre,

les installations de protection contre la foudre et
pour l’équilibrage de potentiel.
Application sur béton.
Largeur: 30 mm
Epaisseur: 3,5 mm
Matériau: St/tZn

produit : DEHN
Type: BA 30X3.5 STTZN EASY R25M
Référence: 854335
ou équivalent

 

Technical data

Largeur 30 mm
Epaisseur 3,5 mm
Section 105 mm2
Matériau St/tZn
Normes Conformément à la norme DIN EN 62561-2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 7,4 kA
Tolérance de longueur +/- 5 %

Product 854335 was added to Notepad.

Product 854335 was added to the cart.

Part No. 814335 BA 30X3.5 STTZN EASY R50M

GTIN 4013364442979, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Conducteur plat en acier largeur 30 mm / 105 mm² St/tZn
Bandes conformément à la norme DIN EN 62561-2
(VDE 0185 partie 202), pour une pose plus facile dans les systèmes de terminaison de terre,

les installations de protection contre la foudre et
pour l’équilibrage de potentiel.
Application sur béton.
Largeur: 30 mm
Epaisseur: 3,5 mm
Matériau: St/tZn

produit : DEHN
Type: BA 30X3.5 STTZN EASY R50M
Référence: 814335
ou équivalent

 

Technical data

Largeur 30 mm
Epaisseur 3,5 mm
Section 105 mm2
Matériau St/tZn
Normes Conformément à la norme DIN EN 62561-2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 7,4 kA
Tolérance de longueur +/- 5 %

Product 814335 was added to Notepad.

Product 814335 was added to the cart.

Part No. 810254 BA 25X4 STTZN R63.7M IT

GTIN 4013364306202, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.27 m/kg, PU: 1.00 kg


Images

Additional information


Largeur: 25 mm
Epaisseur: 4 mm
Matériau: St/tZn

produit : DEHN
Type: BA 25X4 STTZN R63.7M IT
Référence: 810254
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 25 mm
Epaisseur 4 mm
Section 100 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 7 kA
Tolérance de longueur +/- 5 %

Product 810254 was added to Notepad.

Product 810254 was added to the cart.

Part No. 810304 BA 30X4 STTZN R52M

GTIN 4013364019232, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 960.00 g/m, PU: 52.00 m


Images

Additional information


Largeur: 30 mm
Epaisseur: 4 mm
Matériau: St/tZn

produit : DEHN
Type: BA 30X4 STTZN R52M
Référence: 810304
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 30 mm
Epaisseur 4 mm
Section 120 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 8,4 kA
Tolérance de longueur +/- 5 %

Product 810304 was added to Notepad.

Product 810304 was added to the cart.

Part No. 810404 BA 40X4 STTZN R40M

GTIN 4013364048256, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.28 kg/m, PU: 40.00 m


Images

Additional information


Largeur: 40 mm
Epaisseur: 4 mm
Matériau: St/tZn

produit : DEHN
Type: BA 40X4 STTZN R40M
Référence: 810404
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 40 mm
Epaisseur 4 mm
Section 160 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 11,2 kA
Tolérance de longueur +/- 5 %

Product 810404 was added to Notepad.

Product 810404 was added to the cart.

Part No. 810405 BA 40X5 STTZN R30M

GTIN 4013364032897, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.60 kg/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information


Largeur: 40 mm
Epaisseur: 5 mm
Matériau: St/tZn

produit : DEHN
Type: BA 40X5 STTZN R30M
Référence: 810405
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 40 mm
Epaisseur 5 mm
Section 200 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 14 kA
Tolérance de longueur +/- 5 %

Product 810405 was added to Notepad.

Product 810405 was added to the cart.

Part No. 810504 BA 50X4 STTZN R30M

GTIN 4013364456303, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.60 kg/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information

Conducteur Plat en Acier, largeur 50 mm / 200 mm², St / tZn
Conforme à la norme EN 62561-2

Largeur: 50 mm
Epaisseur: 4 mm
Matériau: St/tZn

produit : DEHN
Type: BA 50X4 STTZN R30M
Référence: 810504
ou équivalent

 

Technical data

Largeur 50 mm
Epaisseur 4 mm
Section 200 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 14 kA
Tolérance de longueur +/- 5 %

Product 810504 was added to Notepad.

Product 810504 was added to the cart.


Conducteur plat en acier nu

1 Product

Part No. 810503 BA 50X4 ST R30M

GTIN 4013364534421, Customs tariff No. (EU): 72111900, Gross weight: 1.60 kg/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information

Conducteur plat en acier nu 200mm²
pour l’utilisation dans des systèmes de mise à la terre
pour installations ferroviaires
soudées (Ril 997.0205) et selon
DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2),
pour l’utilisation dans des installations de protection contre la foudre
et de mise à la terre.
Largeur: 50 mm
Epaisseur: 4 mm
Matériau: Acier/nu (S235 JR)

produit : DEHN
Type: BA 50X4 ST R30M
Référence: 810503
ou équivalent

 

Technical data

Largeur 50 mm
Epaisseur 4 mm
Section 200 mm2
Matériau Acier/nu (S235 JR)
Courant de court-circuit > 25 kA
Courant de test 40 kA / 100 ms
Normes DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
Directive Ril 997.0205A01
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 14 kA
Tolérance de longueur +/- 5 %

Product 810503 was added to Notepad.

Product 810503 was added to the cart.


Conducteur plat en cuivre

Fabriqué en cuivre recuit hautement conducteur (EN / BS EN 13601), pour l’utilisation dans les installations de protection contre la foudre et de mise à la terre.

1 Product

Part No. 831225 BA 20X2.5 CU R100M

GTIN 4013364018891, Customs tariff No. (EU): 74091100, Gross weight: 450.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Largeur: 20 mm
Epaisseur: 2,5 mm
Matériau: Cu

produit : DEHN
Type: BA 20X2.5 CU R100M
Référence: 831225
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 20 mm
Epaisseur 2,5 mm
Section 50 mm2
Matériau Cu
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 9,7 kA
Tolérance de longueur +/- 5 %

Product 831225 was added to Notepad.

Product 831225 was added to the cart.


Conducteur plat en cuivre étamé

Fabriqué en cuivre hautement conducteur, recuit (EN / BS EN 13601) avec revêtement en zinc, pour l’utilisation dans les installations de protection contre la foudre et de mise à la terre.

1 Product

Part No. 831302 BA 30X2 CUGALSN R50M

GTIN 4013364308916, Gross weight: 534.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Largeur: 30 mm
Epaisseur: 2 mm
Matériau: Cu / gal Sn

produit : DEHN
Type: BA 30X2 CUGALSN R50M
Référence: 831302
ou équivalent

 

Technical data

Largeur 30 mm
Epaisseur 2 mm
Section 60 mm2
Matériau Cu / gal Sn
Tolérance de longueur +/- 5 %

Product 831302 was added to Notepad.

Product 831302 was added to the cart.


Conducteur plat en acier inoxydable

6 Products

Part No. 860925 BA 30X3.5 V2A R25M

GTIN 4013364093140, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 825.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information


Largeur: 30 mm
Epaisseur: 3,5 mm
Matériau: INOX
Matériau n°: 1.4301/1.4303

produit : DEHN
Type: BA 30X3.5 V2A R25M
Référence: 860925
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 30 mm
Epaisseur 3,5 mm
Section 105 mm2
Matériau INOX
Matériau n° 1.4301/1.4303
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 3,9 kA
Tolérance de longueur +/- 5 %

Product 860925 was added to Notepad.

Product 860925 was added to the cart.

Part No. 860900 BA 30X3.5 V2A R60M

GTIN 4013364143395, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 824.00 g/m, PU: 60.00 m


Images

Additional information


Largeur: 30 mm
Epaisseur: 3,5 mm
Matériau: INOX
Matériau n°: 1.4301/1.4303

produit : DEHN
Type: BA 30X3.5 V2A R60M
Référence: 860900
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 30 mm
Epaisseur 3,5 mm
Section 105 mm2
Matériau INOX
Matériau n° 1.4301/1.4303
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 3,9 kA
Tolérance de longueur +/- 5 %

Product 860900 was added to Notepad.

Product 860900 was added to the cart.

Part No. 860325 BA 30X3.5 V4A R25M

GTIN 4013364093157, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 825.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information


Largeur: 30 mm
Epaisseur: 3,5 mm
Matériau: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571/1.4404

produit : DEHN
Type: BA 30X3.5 V4A R25M
Référence: 860325
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 30 mm
Epaisseur 3,5 mm
Section 105 mm2
Matériau INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571/1.4404
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 3,9 kA
Tolérance de longueur +/- 5 %

Product 860325 was added to Notepad.

Product 860325 was added to the cart.

Part No. 860335 BA 30X3.5 V4A R60M

GTIN 4013364143388, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 827.00 g/m, PU: 60.00 m


Images

Additional information


Largeur: 30 mm
Epaisseur: 3,5 mm
Matériau: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571/1.4404

produit : DEHN
Type: BA 30X3.5 V4A R60M
Référence: 860335
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 30 mm
Epaisseur 3,5 mm
Section 105 mm2
Matériau INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571/1.4404
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 3,9 kA
Tolérance de longueur +/- 5 %

Product 860335 was added to Notepad.

Product 860335 was added to the cart.

Part No. 860404 BA 40X4 V4A R40M

GTIN 4013364276482, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 1.26 kg/m, PU: 40.00 m


Images

Additional information


Largeur: 40 mm
Epaisseur: 4 mm
Matériau: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571/1.4404

produit : DEHN
Type: BA 40X4 V4A R40M
Référence: 860404
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 40 mm
Epaisseur 4 mm
Section 160 mm2
Matériau INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571/1.4404
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 6 kA
Tolérance de longueur +/- 5 %

Product 860404 was added to Notepad.

Product 860404 was added to the cart.

Part No. 860405 BA 40X5 V4A R30M

GTIN 4013364276499, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 1.57 kg/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information


Largeur: 40 mm
Epaisseur: 5 mm
Matériau: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571/1.4404

produit : DEHN
Type: BA 40X5 V4A R30M
Référence: 860405
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 40 mm
Epaisseur 5 mm
Section 200 mm2
Matériau INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571/1.4404
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 7,4 kA
Tolérance de longueur +/- 5 %

Product 860405 was added to Notepad.

Product 860405 was added to the cart.


back to top