BXT BAS
L’embase pour BLITZDUCTOR XT est une embase universelle à quatre pôles, destinée au montage en série et avec un faible encombrement pour le montage d'un module de protection sans interruption du signal (module de protection retiré). La mise à la terre du module de protection au rail DIN est assurée au moyen d'une fixation encliquetable. Étant donné qu'il n'y a pas de composants de protection dans l'embase, la maintenance se limite aux modules de protection qui doivent être remplacés.
1 Product
Part No. 920300 BXT BAS
GTIN 4013364109179, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 46.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Montage sur | Rail DIN 35 mm selon EN 60715 |
Section de raccordement rigide | 0,08-4 mm2 |
Section de raccordement brins souples | 0,08-2,5 mm2 |
Couple de serrage (borne de raccordement) | 0,4 Nm |
Mise à la terre par | Rail DIN 35 mm selon EN 60715 |
Certifications | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC *) |
*) seulement en combinaison avec un module de protection certifié |
BSP BAS 4
L’embase pour BLITZDUCTOR XT est une embase universelle à quatre pôles, destinée au montage en série et avec un faible encombrement pour le montage d'un module de protection avec interruption du signal (module de protection retiré). La mise à la terre du module de protection au rail DIN est assurée au moyen d'une fixation encliquetable. Étant donné qu'il n'y a pas de composants de protection dans l'embase, la maintenance se limite aux modules de protection qui doivent être remplacés.
1 Product
Part No. 926304 BSP BAS 4
GTIN 4013364157125, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 54.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Montage sur | Rail DIN 35 mm selon EN 60715 |
Section de raccordement rigide | 0,08-4 mm2 |
Section de raccordement brins souples | 0,08-2,5 mm2 |
Couple de serrage (borne de raccordement) | 0,4 Nm |
Mise à la terre par | Rail DIN 35 mm selon EN 60715 |
Certifications | UL 497B, CSA *) |
*) seulement en combinaison avec un module de protection certifié. |