Éclateur à gaz
Eclateur à gaz de remplacement résistant au courant de foudre pour parafoudre DEHNgate. Haute qualité et très basse capacité.
Pour une plus haute performance de transmission (jusqu'à 500 W), les parafoudres DEHNgate avec références 929 043, 929 045 ou 929 057 peuvent être équipés d'un éclateur à gaz 470 V avec référence 929 499. Veuillez tenir compte de l'augmentation de la tension d'amorçage statique/dynamique.
3 Products
Part No. 929497 GDT DGA 90
GTIN 4013364104143, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.50 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) | 5 kA |
Part No. 929498 GDT DGA 230
GTIN 4013364104136, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.50 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) | 5 kA |
Part No. 929499 GDT DGA 470
GTIN 4013364104129, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.50 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) | 5 kA |