BUStector
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59232686/HDVORSCHAU/925001a6_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59232686/HDVORSCHAU/925001a6_16-9.jpg)
- Parafoudre pour bus EIB/KNX
- Encombrement minimal grâce à son intégration dans une borne de bus EIB/KNX
- Système testé selon la certification EIBA
Details
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59232687/HDVORSCHAU/925001a5_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59232687/HDVORSCHAU/925001a5_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59232688/HDVORSCHAU/925001a4_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59232688/HDVORSCHAU/925001a4_Kat.jpg)
Part No. 925001 BT 24
GTIN 4013364047365, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 10.10 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | B |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 45 V |
Courant nominal (IL) | 6 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur | 1 kA |
C2 Courant nominal de décharge par conducteur (In ) | 5 kA |
Bande passante cond-cond (fG ) | 70 MHz |
Certifications | EIBA-Zertifizierung Nr. Z 32/1399/95 |