BXT BAS EX
L'embase BLITZDUCTOR XT particulièrement compacte dispose d'un bornier traversant à 4 pôles universelles pour circuits à sécurité intrinsèque et permet l'enfichage d'un module de protection sans interruption du signal (module de protection retiré). La mise à la terre du module de protection est assurée par le châssis équipé d’une fixation encliquetable sur rail DIN. Comme il n'existe aucun élément constitutif du circuit de protection dans l'embase, la maintenance se limite aux modules de protection.
1 Product
Part No. 920301 BXT BAS EX
GTIN 4013364109186, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 61.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Montage sur | Rail DIN 35 mm selon EN 60715 |
Section de raccordement rigide | 0,08-4 mm2 |
Section de raccordement brins souples | 0,08-2,5 mm2 |
Couple de serrage (borne de raccordement) | 0,4 Nm |
Mise à la terre par | Rail DIN 35 mm selon EN 60715 |
Certifications | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, Inmetro *) |
*) Uniquement connecté au module de protection autorisé |