ITAK Ex (i)

  • Unité précâblée
  • Protection intégrée est testée selon ATEX et FISCO
  • utilisation conforme pour la protection des circuits de mesures Ex(i)

ITAK EXI BXT

BXT ML4 BD EX 24 et BXT BAS EX complètement montés dans le coffret d’abonné pour circuits intrinséquements sûrs. Conforme aux exigences selon FISCO.

1 Product

Part No. 989408 ITAK EXI BXT 24

GTIN 4013364120396, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 1.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d'entrée max. selon EN 60079-11: 30 V
Courant d'entrée max. selon EN 60079-11: 0,5 A
Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 20 kA

produit : DEHN
Type: ITAK EXI BXT 24
Référence: 989408
ou équivalent

 

Technical data

Classe SPD T
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 33 V
Courant d'entrée max. selon EN 60079-11 (Ii ) 0,5 A
Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Bande passante cond-cond (fG ) 7,7 MHz
Indice de protection IP 65
Certifications des BXT intégrés CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL

Product 989408 was added to Notepad.

Product 989408 was added to the cart.


back to top