Câble réseau pour montage sur rail DIN
Alimentation performante dans un boîtier modulaire avec une plage étendue de tension d'entrée monophasée permettant le raccordement sur les réseaux les plus divers.
La disponibilité de la tension de sortie est signalisée par l’indication de fonctionnement se trouvant face avant. Avec une telle alimentation, il est possible d’utiliser jusqu’à 10 dispositifs de surveillance DRC MCM XT ou DRC SCM XT en tant qu’application individuelle ou bien jusqu’à 15 dispositifs de surveillance DRC MCM XT en tant qu’application multiple.
1 Product
Part No. 910499 PSU DC24 30W
GTIN 4013364157149, Customs tariff No. (EU): 85044083, Gross weight: 200.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Plage de la tension d'entrée | AC 85-264 V ; DC 120-373 V |
Fréquence | 44-66 Hz ; 0 Hz |
Courant d'entrée (Ie ) | 0,7 A avec AC 110 V / 0,5 A avec AC 230 V |
Tension de sortie nominale (Ua ) | DC 24 V (SELV) |
Courant de sortie (Ia ) | 1,3 A avec DC 24 V, max. 0,9 A avec une position de montage libre |
Fusible amont recommandé | disjoncteur 10 A, 16 A, caractéristique B, C |
Normes | NF EN 60950, NF EN 61204-3, UL 60950, UL 508, GL |
Convertisseur USB NANO 485
Le convertisseur USB-Nano-485, transforme un signal USB en un signal RS485. Ce produit a été conçu spécifiquement pour bus RS485 à 2 fils. En conséquence, il n'y a pas de risque d'erreur ou de mauvaise configuration. Les LEDs indiquent : alimentation (jaune), Rx (vert) et Tx (rouge).
En conséquence de ses petites dimensions, l'USB-Nano-485 est particulièrement pratique avec un ordinateur portable. L'utilisation avec un PC fixe est également possible.
1 Product
Part No. 910486 USB NANO 485
GTIN 4013364124479, Customs tariff No. (EU): 85399090, Gross weight: 79.60 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data