Part No. 906055 ALGA 5
GTIN 4013364071513, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 1.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Indice de protection | IP 65 |
Montage sur | paroi |
Dimensions (l x h x p) | 100 x 200 x 81 mm |
Matériau de l'enveloppe | Al |
Part No. 906058 ALGA 5 X
GTIN 4013364091658, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 899.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Indice de protection | IP 65 |
Montage sur | paroi |
Dimensions (l x h x p) | 160 x 100 x 85 mm |
Matériau de l'enveloppe | Al |
Part No. 910099 SLK 16
GTIN 4013364037298, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 37.80 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Section de raccordement brins souples | 6-16 mm2 |
Section de raccordement rigide | 6-25 mm2 |
Montage sur | Rail DIN 35 mm selon EN 60715 |
Matériau de l'enveloppe | polyamide 6.6 |