Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcube PV

  • Parafoudre prêt au raccordement, multipolaire pour les installations photovoltaïques avec indice de protection IP 65
  • Mise en œuvre facile de la protection contre les surtensions sans encombrement dans un boîtier de distribution
  • Câble de raccordement préconfectionné disponible pour le raccordement facile d’un parafoudre directement en amont de l’onduleur à protéger
  • Dispositif combiné de coupure et de mise en court-circuit avec coupure électrique sécurisée dans chaque chemin de protection (principe SCI breveté)
  • Raccordement facile, rapide et sans outillage via bornes à ressorts
  • Testé selon la norme EN 61643-31
  • Peut être utilisé dans tous les systèmes photovoltaïques conformément à IEC 60364-7-712

DEHNcube YPV SCI 1000 1M

Parafoudre bipolaire avec indice de protection 65, comprenant un dispositif de déconnexion en trois étapes pour les onduleurs photovoltaïques pour la protection d'une entrée MPPT.

1 Product

Part No. 900910 DCU YPV SCI 1000 1M

GTIN 4013364155046, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 426.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Parafoudre DEHNcube YPV SCI 1000 1M
Parafoudre photovoltaïque multipolaire jusqu’à 1000 V DC
pour protéger 1 entrée MPP avec indice de protection IP65
Indication de défaut
Type 2 selon EN 61643-31 avec système de commutation DC à 3 niveaux
Utilisation conformément à la norme IEC 60364-7-712
Tension photovoltaïque maximale : <=1000 V DC
Courant nominal de décharge : (8/20) 12,5 kA
Courant de décharge total : (8/20) 40 kA
Niveau de protection : <= 4 kV
Résistance aux courts-circuits Iscpv : 1000 A
Dimensions : 94 x 94 x 81 mm
Entrée de câbles : 3x Ø3-7 mm

produit : DEHN
Type: DCU YPV SCI 1000 1M
Référence: 900910
ou équivalent

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD selon NF EN 61643-31 Type 2/Classe II
Tension PV max. (UCPV ) 1000 V
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) 1 kA
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 4 kV
Indice de protection IP 65

Product 900910 was added to Notepad.

Product 900910 was added to the cart.


DEHNcube YPV SCI 1000 2M

Parafoudre à 4 pôles avec indice de protection 65, comprenant un dispositif de déconnexion en trois étapes pour les onduleurs photovoltaïques pour la protection de deux entrées MPPT.

1 Product

Part No. 900920 DCU YPV SCI 1000 2M

GTIN 4013364155053, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 731.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Parafoudre DEHNcube YPV SCI 1000 2M
Parafoudre photovoltaïque multipolaire jusqu’à 1000 V DC
pour protéger 2 entrées MPP avec indice de protection IP65
Indication de défaut
Type 2 selon EN 61643-31 avec système de commutation DC à 3 niveaux
Utilisation conformément à la norme IEC 60364-7-712
Tension photovoltaïque maximale : <=1000 V DC
Courant nominal de décharge : (8/20) 12,5 kA
Courant de décharge total : (8/20) 40 kA
Niveau de protection : <= 4 kV
Résistance aux courts-circuits Iscpv : 1000 A
Dimensions : 130 x 94 x 81 mm
Entrée de câbles : 5x Ø3-7 mm

produit : DEHN
Type: DCU YPV SCI 1000 2M
Référence: 900920
ou équivalent

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD selon NF EN 61643-31 Type 2/Classe II
Tension PV max. (UCPV ) 1000 V
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) 1 kA
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 4 kV
Indice de protection IP 65

Product 900920 was added to Notepad.

Product 900920 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 1M 2S

Coffrets de raccordement pour générateur pour les systèmes photovoltaïques jusqu’à 1100V DC pour protéger une entrée MPP et deux cordons.
Avec protection contre les surtensions et bornes à connexion rapide push-in pour l’entrée et la sortie.

1 Product

Part No. 900913 DCU 2 YPV 1100 1M 2S

GTIN 4013364492455, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1.59 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Coffrets de raccordement pour générateur DCU 2 YPV 1100 1M 2S
Coffrets de raccordement pour générateur jusqu’à 1100 V DC
pour protéger une entrée MPP et
deux cordons avec indice de protection IP65
Indication de défaut
Coffrets de raccordement selon DIN EN IEC 61439-2 avec
Système de commutation DC à 3 niveaux
Utilisation conformément à la norme IEC 60364-7-712
Tension photovoltaïque maximale : <=1100 V DC
Courant nominal de décharge : (8/20) 20 kA
Courant de décharge total : (8/20) 40 kA
Niveau de protection : <= 4 kV
Résistance aux courts-circuits Iscpv : 10 kA
Dimensions : 180 x 182 x 111 mm
Entrée de câbles : 2x raccords à 3 vis (conducteur photovoltaïque 2,5 mm² - 6 mm²)
Entrée de câbles : 2x M20 (16 mm²)

produit : DEHN
Type: DCU 2 YPV 1100 1M 2S
Référence: 900913
ou équivalent

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD selon NF EN 61643-31 Type 2/Classe II
Tension PV max. (UCPV ) 1 100 V
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) 10 kA
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 4 kV
Indice de protection IP 65

Product 900913 was added to Notepad.

Product 900913 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S

Coffrets de raccordement pour générateur pour les systèmes photovoltaïques jusqu’à 1100V DC pour protéger deux entrées MPP et un cordon.
Avec protection contre les surtensions et bornes à connexion rapide push-in pour l’entrée et la sortie.

1 Product

Part No. 900921 DCU 2 YPV 1100 2M 1S

GTIN 4013364492462, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.14 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Coffrets de raccordement pour générateur DCU 2 YPV 1100 2M 1S
Coffrets de raccordement pour générateur jusqu’à 1100 V DC
pour protéger deux entrées MPP
et un cordon chacune avec indice de protection IP65
Indication de défaut
Coffrets de raccordement selon DIN EN IEC 61439-2 avec
Système de commutation DC à 3 niveaux
Utilisation conformément à la norme IEC 60364-7-712
Tension photovoltaïque maximale : <=1100 V DC
Courant nominal de décharge : (8/20) 20 kA
Courant de décharge total : (8/20) 40 kA
Niveau de protection : <= 4 kV
Résistance aux courts-circuits Iscpv : 10 kA
Dimensions : 180 x 182 x 111 mm
Entrée de câbles : 2x raccords à 4 vis (conducteur photovoltaïque 2,5 mm² - 6 mm²)
Entrée de câbles : 2x M20 (16 mm²)

produit : DEHN
Type: DCU 2 YPV 1100 2M 1S
Référence: 900921
ou équivalent

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD selon NF EN 61643-31 Type 2/Classe II
Tension PV max. (UCPV ) 1 100 V
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) 10 kA
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 4 kV
Indice de protection IP 65

Product 900921 was added to Notepad.

Product 900921 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 2M 2S

Coffrets de raccordement pour générateur pour les systèmes photovoltaïques jusqu’à 1100V DC pour protéger deux entrées MPP et deux cordons.
Avec protection contre les surtensions et bornes à connexion rapide push-in pour l’entrée et la sortie.

1 Product

Part No. 900923 DCU 2 YPV 1100 2M 2S

GTIN 4013364492400, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.21 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Coffrets de raccordement pour générateur DCU 2 YPV 1100 2M 2S
Coffrets de raccordement pour générateur jusqu’à 1100 V DC
pour protéger deux entrées MPP
et deux cordons chacune avec indice de protection IP65
Indication de défaut
Coffrets de raccordement selon DIN EN IEC 61439-2 avec
Système de commutation DC à 3 niveaux
Utilisation conformément à la norme IEC 60364-7-712
Tension photovoltaïque maximale : <=1100 V DC
Courant nominal de décharge : (8/20) 20 kA
Courant de décharge total : (8/20) 40 kA
Niveau de protection : <= 4 kV
Résistance aux courts-circuits Iscpv : 10 kA
Dimensions : 180 x 182 x 111 mm
Entrée de câbles : 4x raccords à 3 vis (conducteur photovoltaïque 2,5 mm² - 6 mm²)
Entrée de câbles : 2x M20 (16 mm²)

produit : DEHN
Type: DCU 2 YPV 1100 2M 2S
Référence: 900923
ou équivalent

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD selon NF EN 61643-31 Type 2/Classe II
Tension PV max. (UCPV ) 1 100 V
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) 10 kA
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Niveau de protection en tension (UP ) ≤ 4 kV
Indice de protection IP 65

Product 900923 was added to Notepad.

Product 900923 was added to the cart.


back to top