DEHNvap EMOB

  • Parafoudre combiné universel, spécialement destiné aux systèmes d’alimentation des infrastructures de recharge
  • Basé sur une technologie d’éclateurs à air RAC avec 1 seul module / Pol qui permet un montage compact et peu encombrant
  • Protection à coordination énergétique des équipements terminaux Type 1 + Type 2 + Type 3
  • Énergie résiduelle avec varistance d’appareil S20K275 < 0,5 J
  • Fusible amont maximal jusqu’à 250 A gG
  • Mesure d’isolation à l’état fermé jusqu’à 1000 V DC possible

DVA EMOB 3P 255 FM

1 Product

Part No. 900385 DVA EMOB 3P 255 FM

GTIN 4013364422186, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 500.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Parafoudre combiné DEHNvap EMOB
Parafoudre combiné quadripolaire pour systèmes TT et TN (C) 230/400 V,
largeur 4 modules standard, avec contact de télésignalisation
Parafoudre type 1 + type 2 selon EN 61643-11
Spécialement destiné aux
systèmes d’alimentation des infrastructures de recharge
Technologie à base d’éclateurs à air RAC
Indication de défaut
Tension continue maximale : 255 V AC
Niveau de protection : <= 1,5 kV
Courant de foudre (10/350) : 50 kA
Fusible amont max. : 250 A
Énergie résiduelle avec varistance d’appareil S20K275 : < 0,5 J
Mesure d’isolation en état raccordé possible
jusqu’à 1000 V DC
Certifié KEMA et UL
Coordination énergétique selon DIN EN 62305-4
Parafoudre de la famille Red/Line, ainsi que directement pour les appareils terminaux

produit : DEHN
Type: DVA EMOB 3P 255 FM
Référence: 900385
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tension d’utilisation permanente max AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Courant de foudre (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 12,5 / 50 kA
Énergie spécifique [L-N]/[N-PE] (W/R) 39,06 kJ/Ohm / 625,00 kJ/Ohm
Courant nominal de décharge (8/20) (In ) 25 / 100 kA
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV
Certifications KEMA, UL

Product 900385 was added to Notepad.

Product 900385 was added to the cart.


DVA EMOB M 3P 255 FM

1 Product

Part No. 900585 DVA EMOB M 3P 255 FM

GTIN 4013364498983, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 592.47 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Parafoudre combiné DEHNvap EMOB
Parafoudre combiné quadripolaire pour systèmes TT et TN (C) 230/400 V,
largeur 4 modules standard, avec contact de télésignalisation
Parafoudre modulaire type 1 + type 2 selon EN 61643-11
Spécialement destiné aux
systèmes d’alimentation des infrastructures de recharge
Technologie à base d’éclateurs à air RAC
Indication de défaut
Tension continue maximale : 255 V AC
Niveau de protection : <= 1,5 kV
Courant de foudre (10/350) : 12,5 kA
Fusible amont max. : 250 A
Certifié KEMA et UL
Coordination énergétique selon DIN EN 62305-4
Parafoudre de la famille Red/Line, ainsi que directement pour les appareils terminaux

produit : DEHN
Type: DVA EMOB M 3P 255 FM
Référence: 900585
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

SPD selon EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tension d’utilisation permanente max AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Courant de foudre (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 12,5 / 50 kA
Énergie spécifique [L-N]/[N-PE] (W/R) 39,06 kJ/Ohm / 625,00 kJ/Ohm
Courant nominal de décharge (8/20) (In ) 25 / 100 kA
Niveau de protection [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV
Certifications KEMA, UL

Product 900585 was added to Notepad.

Product 900585 was added to the cart.


back to top