Part No. 900011 DVA CSP MOD 255
GTIN 4013364111448, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 203.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Tension d’utilisation permanente max AC (UC ) | 264 V |
Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Limitation du courant de suite/sélectivité | Non déclenchement d'un fusible 20 A gL/gG jusqu'à 50 kAeff (présumé) |
Part No. 900013 DVA MOD NG 3P 100
GTIN 4013364456020, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 307.87 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Tension d’utilisation permanente max AC [L-N]/[N-PE] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Courant de foudre (10/350) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Courant de foudre (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 100 kA |
Limitation du courant de suite/sélectivité | Non-déclenchement d’un fusible 35 A gG jusqu’à 25 kAeff (prosp.) |
Part No. 900301 DVA CSP MOD NPE 50
GTIN 4013364111462, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 183.40 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Tension d’utilisation permanente max AC (UC ) | 255 V |
Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Part No. 900300 DVA CSP MOD NPE 100
GTIN 4013364111455, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 183.40 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Tension d’utilisation permanente max AC (UC ) | 255 V |
Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Part No. 900586 DVA MOD EMOB 255
GTIN 4013364500020, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 321.19 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Tension d’utilisation permanente max AC (UC ) | 255 V |
Courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) | 12,5 / 50 kA |
Limitation du courant de suite/sélectivité | Non déclenchement d'un fusible 35 A gG jusqu'à 25 kAeff (présumé) |