Part No. 799100 MOMS LORE EUK
GTIN 4013364237094, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 16.50 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Plage de mesure | 0,01 µΩ … 500 mΩ |
Résolution min. | 1 nΩ |
Précision de mesure | 100 nΩ |
Type de mesure | Mesure à quatre fils |
Courant de mesure | env. 30 A … 70 A |
Interface | USB (USB 2.0) |
Dimensions du coffret (h x l x p) | 190 x 500 x 450 mm |
Poids (avec accessoires dans le coffret) | env. 9 kg |
Température d'utilisation | –10 °C ... +40 °C |