DEHNguard modulaire SN

Les parafoudres modulaires DEHNguard M ... au design fonctionnel de la gamme Red/Line sont une référence en termes de sécurité et de confort. Leur circuit de protection éprouvé et équipé de varistances haute performance à oxyde de zinc, combiné au double dispositif de surveillance Thermo-Dynamic-Control, constituent une caractéristique unique de la technologie DEHNguard.

DEHNguard 3P440 SN1861 FM

Parafoudre modulaire pour systèmes TN-C.

1 Product

Part No. 999925 DG M 3P440 SN1861 FM

GTIN 4013364467309, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 338.92 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Parafoudre DEHNguard M TNC 275
Parafoudre tripolaire, modulaire, enfichable
pour systèmes TN-C, largeur 3 modules
Parafoudre type 2 selon EN 61643-11
Indication de défaut
Tension continue maximale : 275 V AC
Niveau de protection : <= 1,5 kV
Courant nominal de décharge : 20 kA
Résistance aux courts-circuits : 50 kAeff
Coordination énergétique selon DIN EN 62305-4
Parafoudre de la gamme Red/Line

produit : DEHN
Type: DG M 3P440 SN1861 FM
Référence: 999925
ou équivalent

 

Technical data

SPD selon EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Type 2 / Classe II
Tension d’utilisation permanente max AC (UC ) 440 V
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 20 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) 30 kA (L-PE) / 40 kA (L-L)
Protection maximale contre les surintensités 125 A gG (AC) / 80 A gPV (DC)
Contacts de télésignalisation/type de contact Inverseur

Product 999925 was added to Notepad.

Product 999925 was added to the cart.


DEHNguard 5P440 SN1862 FM

Dérivateur à 5 pôles pour applications ferroviaires, pour le câble d’alimentation d’un faisceau de voies ; version FM avec contact sec de télésignalisation.

1 Product

Part No. 999926 DG M 5P440 SN1862 FM

GTIN 4013364467316, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 598.84 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: DG M 5P440 SN1862 FM
Référence: 999926
ou équivalent

 

Technical data

SPD selon EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Type 2 / Classe II
Tension d’utilisation permanente max AC (UC ) 440 V
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 20 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) 30 kA (L-PE) / 40 kA (L-L)
Protection maximale contre les surintensités 125 A gG (AC) / 80 A gPV (DC)
Contacts de télésignalisation/type de contact Inverseur

Product 999926 was added to Notepad.

Product 999926 was added to the cart.


DEHNguard 4P440 SN1882 FM

Dérivateur à 3 pôles pour applications ferroviaires, pour le câble d’alimentation d’un faisceau de voies ; version FM avec contact sec de télésignalisation.

1 Product

Part No. 999985 DG M 4P440 SN1882 FM

GTIN 4013364467323, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 447.78 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: DG M 4P440 SN1882 FM
Référence: 999985
ou équivalent

 

Technical data

SPD selon EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Type 2 / Classe II
Tension d’utilisation permanente max AC (UC ) 440 V
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) 20 kA
Courant de décharge max. (8/20 µs) (Imax ) 30 kA (L-PE) / 40 kA (L-L)
Protection maximale contre les surintensités 125 A gG (AC) / 80 A gPV (DC)
Contacts de télésignalisation/type de contact Inverseur

Product 999985 was added to Notepad.

Product 999985 was added to the cart.


back to top