Part No. 766480 SET DIGIK AC2
GTIN 4013364511835, Customs tariff No. (EU): 85258100, Gross weight: 2.10 kg, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
| Névleges feszültség (UN ) | < 150 kV |
| Frekvencia | 15-60 Hz |
| Felbontás | 12 Megapixel |
| Videó | 4K/120fps |
| Objektív | Ultra-szélesszög (látótér 155°) |
| Digitális zoom | 4-szeres |
| Érzékelő | 1/1,7" 4K CMOS érzékelő |
| Képstabilizátor | elektronikus |
| Formátumok | JPEG/RAW és MP4 |
| Belső tároló | 22 GB |
| Külső SD-memóriakártya | microSD (max. 256 GB) *) |
| Felszereltség | Távvezérlés alkalmazás útján |
| Beszédvezérlés | igen |
| Akkumulátor üzemidő | max. 180 perc |
| Interfészek, valamint | USB C típus |
| Koffer mérete | 395 x 290 x 105 mm |
| DB rajzszám | 3 Ebgw 03.61-2 |
| *) Fogantyút, szigetelőrudakat és microSD-kártyát a szállítási kör nem tartalmazza. | |
Part No. 766483 MO DIGIK AC2
GTIN 4013364513921, Customs tariff No. (EU): 90021100, Gross weight: 33.47 g, PU: 1.00 db.
Technical data
| DB rajzszám | 3 Ebgw 03.61-2 |
| Méretek | 40 x 40 x 10 mm |