DEHNsense EFD

Az elektromos mező detektor (EFD) figyelmeztet az elektromos áram veszélyeire úgy, hogy észleli a kritikus elektromos feszültséget és időben riaszt a veszélyzónába behatolás előtt. A detektor járulékos intézkedésként szolgál az öt biztonsági szabályhoz, hogy az elektromos berendezéseken végzett munkáknál a biztonságot lényegesen növelje.
  • Mindig a megfelelő berendezésen. Ha a szakember tévesen, feszültség alatt álló kapcsolócellához vagy szabadvezetékhez közelít, akkor egyértelmű riasztás következik be.
  • Optimális reagálási érték. Az EFD mérésérzékenysége a berendezésre jellemzően testreszabható a téves riasztások elkerülésére.
  • Háromszoros riasztás. Vizuális, akusztikus és haptikus figyelmeztetés akadályozza meg a behatolást a veszélyzónába.
  • Smart munkavégzés. Az EFD összekapcsolható a DEHNwork alkalmazással, képes az eszközinformációk megjelenítésére és alkalmazásspecifikus beállítások elvégzésére az eszközön.
  • Egyszerűen dokumentálva. A munkafeladat összes fontos eseményét rögzíti a DEHNwork alkalmazás.

Details

Több kényelem.
A DEHNsense EFD alkalmazás-csatolással működik. Az összes adat így előre, kényelmesen, okostelefon vagy táblagép (iOS vagy Android) útján beállítható vagy megjeleníthető. Emellett az alkalmazáson keresztül berendezésprofilok aktiválhatók, újak készíthetők vagy a valós berendezésviszonyokhoz illeszthetők.

Egyedülálló.
A DEHNwork alkalmazáson keresztül beolvasható a berendezésre jellemzően generált QR-kód és az egyéni reagálási érték az EFD-re érintkezésmentesen átvihető.
lorem ipsum
Viselési pozíció csuklón.
A középfeszültségű kapcsolórendszeren való alkalmazás számára.
lorem ipsum
Háromszoros riasztás!
Az előzőleg definiált feszültségtartományhoz közeledve a figyelmeztetés azonnal három módon történik.
lorem ipsum
Viselési pozíció sisakon.
A szabadvezetéken, pl. az oszlopra mászáshoz.
(ábra flexibilis sisakpánttal cikkszám 740 290)
lorem ipsum

1 Product

Part No. 740200 EFD BU 6 420 C

GTIN 4013364522558, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 451.28 g, PU: 1.00 db.


Images

Certificates

 

Technical data

Névleges feszültség (UN ) 6 ... 420 kV
Frekvencia 16,7 ... 60 Hz
Akku kapacitás 750 mAh, cserélhető
Töltés Érintkezés nélküli, induktív feltöltés (Qi-szabvány) *)
Védettségi fajta IP 65
Öntesztfunkció Igen
Kezelés Egygombos kezelési koncepció
Üzemeltetés Készenléti üzemmód (folyamatos üzem)
Átvitel módja Bluetooth LE
CE nyilatkozat szerint Radio Equipment irányelv (RED) 2014/53/EU és RoHS irányelv 2011/65/EU
Frekvenciatartomány 2400 … 2483,5 MHz
Adóteljesítmény max. +5 dBm
Méret 50 x 70 x 30 mm
*) Megjegyzés: A szükséges Qi-szabványú töltőkészüléket a szállítási kör nem tartalmazza.

Product 740200 was added to Notepad.

Product 740200 was added to the cart.


back to top