Part No. 787480 KL-A-8-36-S
GTIN 4013364479821, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Kategória | AZC |
| Osztály | 00 |
| Max. üzemi feszültség | 500 V AC (750 V DC) |
| Hibaív elleni védelem osztálya (box-teszt 7 kA / 0,5 s – egypólusú) | APC 2 |
| Szín | vörös |
| Falvastagság | 0,5 mm |
| Teljes hosszúság | 360 mm |
| Méret | 8 |
| Anyag | Természetes kaucsuk |
Part No. 787481 KL-A-9-36-S
GTIN 4013364479838, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
| Kategória | AZC |
| Osztály | 00 |
| Max. üzemi feszültség | 500 V AC (750 V DC) |
| Hibaív elleni védelem osztálya (box-teszt 7 kA / 0,5 s – egypólusú) | APC 2 |
| Szín | vörös |
| Falvastagság | 0,5 mm |
| Teljes hosszúság | 360 mm |
| Méret | 9 |
| Anyag | Természetes kaucsuk |
Part No. 787482 KL-A-10-36-S
GTIN 4013364479845, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
| Kategória | AZC |
| Osztály | 00 |
| Max. üzemi feszültség | 500 V AC (750 V DC) |
| Hibaív elleni védelem osztálya (box-teszt 7 kA / 0,5 s – egypólusú) | APC 2 |
| Szín | vörös |
| Falvastagság | 0,5 mm |
| Teljes hosszúság | 360 mm |
| Méret | 10 |
| Anyag | Természetes kaucsuk |
Part No. 787483 KL-A-11-36-S
GTIN 4013364479852, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Kategória | AZC |
| Osztály | 00 |
| Max. üzemi feszültség | 500 V AC (750 V DC) |
| Hibaív elleni védelem osztálya (box-teszt 7 kA / 0,5 s – egypólusú) | APC 2 |
| Szín | vörös |
| Falvastagság | 0,5 mm |
| Teljes hosszúság | 360 mm |
| Méret | 11 |
| Anyag | Természetes kaucsuk |
Part No. 787490 KC-AI-8-36-S
GTIN 4013364479951, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Kategória | RC |
| Osztály | 00 |
| Max. üzemi feszültség | 500 V AC (750 V DC) |
| Hibaív elleni védelem osztálya (box-teszt 7 kA / 0,5 s – egypólusú) | APC 2 |
| Arc Rating az ASTM F2675 szerint | 14 cal / cm2 |
| Szín | fekete |
| Falvastagság | 1,8 mm |
| Teljes hosszúság | 360 mm |
| Méret | 8 |
| Anyag | Természetes kaucsuk |
Part No. 787491 KC-AI-9-36-S
GTIN 4013364479968, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
| Kategória | RC |
| Osztály | 00 |
| Max. üzemi feszültség | 500 V AC (750 V DC) |
| Hibaív elleni védelem osztálya (box-teszt 7 kA / 0,5 s – egypólusú) | APC 2 |
| Arc Rating az ASTM F2675 szerint | 14 cal / cm2 |
| Szín | fekete |
| Falvastagság | 1,8 mm |
| Teljes hosszúság | 360 mm |
| Méret | 9 |
| Anyag | Természetes kaucsuk |
Part No. 787492 KC-AI-10-36-S
GTIN 4013364479975, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
| Kategória | RC |
| Osztály | 00 |
| Max. üzemi feszültség | 500 V AC (750 V DC) |
| Hibaív elleni védelem osztálya (box-teszt 7 kA / 0,5 s – egypólusú) | APC 2 |
| Arc Rating az ASTM F2675 szerint | 14 cal / cm2 |
| Szín | fekete |
| Falvastagság | 1,8 mm |
| Teljes hosszúság | 360 mm |
| Méret | 10 |
| Anyag | Természetes kaucsuk |
Part No. 787493 KC-AI-11-36-S
GTIN 4013364479982, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Kategória | RC |
| Osztály | 00 |
| Max. üzemi feszültség | 500 V AC (750 V DC) |
| Hibaív elleni védelem osztálya (box-teszt 7 kA / 0,5 s – egypólusú) | APC 2 |
| Arc Rating az ASTM F2675 szerint | 14 cal / cm2 |
| Szín | fekete |
| Falvastagság | 1,8 mm |
| Teljes hosszúság | 360 mm |
| Méret | 11 |
| Anyag | Természetes kaucsuk |