Tartozékok LSA technológiához

  • Bevált késes csatlakozástechnika
  • 45°-ban hajlított kések a leválasztósávban gondoskodnak a minimális keresztmetszet-változásról
  • Vezető jobb stabilitása
  • Jobb korrózióállóság
  • További tartozékok külön kérésre

Szerelőkengyel

Szerelőkengyel 10 LSA-sáv 2/10 kivitel felvételére.
Teljes szélesség: 104,5 mm

1 Product

Part No. 907995 MB2 10 LSA

GTIN 4013364033528, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 228.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Szerelőkengyel 10 LSA-sáv MB2 10 LSA felvételére
Szerelőkengyel
LSA-technológia 2 gyártási sorozat,
rozsdamentes acélból,
felvétel és földkapcsolat
10 huzalozósáv 2/10 számára
túlfeszültségvédelmi komponensekhez
DRL és DPL 10 G3... .

Gyártó: DEHN
Típus: MB2 10 LSA
Cikksz.: 907995
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Méret 223 x 105 x 42 mm

Product 907995 was added to Notepad.

Product 907995 was added to the cart.


Betűző szerszám

Szenzoros betűző szerszám LSA-csatlakoztatásra a huzalok csatlakoztatására és a maradékhosszak egyidejű levágására. Kihajtható kampóval és bontókéssel.

1 Product

Part No. 907994 AW2 LSA

GTIN 4013364033511, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 105.20 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Betűző szerszám LSA-csatlakoztatás számára AW2 LSA
Betűző szerszám
LSA-technológia 2 gyártási sorozat,
szenzoros technikával,
vezetők csatlakoztatására és egy-
idejűleg a maradékhossz levágására.
kihajtható kampóval és
vezető-bontókéssel.

Gyártó: DEHN
Típus: AW2 LSA
Cikksz.: 907994
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Szín fehér ○

Product 907994 was added to Notepad.

Product 907994 was added to the cart.


Csatlakozósáv

Gyártási sorozat 2 LSA-csatlakoztatás számára 10 érpár csatlakoztatására a kábel- és rendezőoldalon oldhatatlan kötéssel. DPL 10 G3 levezetők bedugása lehetséges. Csak párhuzamos védelmi kapcsolás.

1 Product

Part No. 907997 AL2 10DA LSA

GTIN 4013364033542, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 51.40 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Csatlakozósáv LSA-technológia AL2 10DA LSA
Csatlakozósáv
LSA-technológia 2 gyártási sorozat,
10-10 DA csatlakoztatásához
a kábel- és rendezőoldalon,
vezetőátmérő 0,4-0,8 mm,
túlfeszültségvédelmi
komponensek DPL 10 G3... szerelésére.

Gyártó: DEHN
Típus: AL2 10DA LSA
Cikksz.: 907997
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Vizsgálati szabványok DIN 47608-1, -2
Vezetőátmérő tömör 0,40-0,80 mm
Vezetőátmérő szigeteléssel 0,70-1,50 mm

Product 907997 was added to Notepad.

Product 907997 was added to the cart.


Leválasztósáv

Gyártási sorozat 2 LSA-csatlakoztatás számára 10-10 érpár csatlakoztatására a kábel- és rendezőoldalon. A DRL-komponensek bedugásával jön létre a védelem a leválasztó érintkezők között. DPL 10 G3 bedugása is lehetséges.

1 Product

Part No. 907996 TL2 10DA LSA

GTIN 4013364033535, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 60.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Leválasztósáv LSA-technológiához TL2 10DA LSA
Leválasztósáv
LSA-technológia 2 gyártási sorozat,
10-10 DA csatlakoztatásához
a kábel- és rendezőoldalon,
vezetőátmérő 0,4-0,8 mm,
túlfeszültségvédelmi
komponensek DEHNrapid LSA szereléséhez.

Gyártó: DEHN
Típus: TL2 10DA LSA
Cikksz.: 907996
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Vizsgálati szabványok DIN 47608-1, -2
Tanúsítványok megfelel DTAG TS 0272/96
Vezetőátmérő tömör 0,40-0,80 mm
Vezetőátmérő szigeteléssel 0,70-1,50 mm

Product 907996 was added to Notepad.

Product 907996 was added to the cart.


Földhuzalsáv

Gyártási sorozat 2 LSA-csatlakoztatás számára akár 38 földhuzal vagy bekötés nélküli jelzőér csatlakoztatására. Földhuzallal és M4 gyűrűs kábelsaruval.

1 Product

Part No. 907993 EL2 38EA LSA

GTIN 4013364048584, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 59.80 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Földhuzalsáv LSA-csatlakoztatás számára
Földhuzalsáv
LSA-technológia 2 gyártási sorozat,
38 földhuzal csatlakoztatására,
vezetőátmérő 0,4-0,8 mm.

Gyártó: DEHN
Típus: EL2 38EA LSA
Cikksz.: 907993
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Földelés módja Földelővezeték M4 gyűrűs kábelsaruval
Vezetőátmérő tömör 0,40-0,80 mm
Vezetőátmérő szigeteléssel 0,70-1,50 mm
Szín vörös

Product 907993 was added to Notepad.

Product 907993 was added to the cart.


Leválasztósáv-rendezőmodul LSA-húzórugó

Leválasztósáv-rendezőmodul kalapsínszereléshez, beültetve 2/10 gyártási sorozatú LSA leválasztósávval, valamint húzórugós kapcsokkal a változó érbekötéshez. Alkalmas DPL és DEHNrapid LSA-levezetők bedugására.

1 Product

Part No. 907991 TL2 10DA CC

GTIN 4013364112988, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 213.20 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Leválasztósáv-rendezőmodul kalapsínszerelésre TL2 10DA CC
Leválasztósáv-rendezőmodul kalapsínszerelésre, beültetve
2/10 gyártási sorozatú LSA leválasztósávval, valamint
húzórugós kapcsokkal a változó érbekötéshez. Alkalmas
DPL és DEHNrapid LSA-levezetők bedugására.

Gyártó: DEHN
Típus: TL2 10DA CC
Cikksz.: 907991
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

D1 villámáram impulzus (10/350) összekötő elemek teherbírása összesen: (Iimp ) 5 kA
Szerelés 35 mm-es kalapsínre az EN 60715 szerint
Csatlakozás bemenet / kimenet Rugó vagy LSA / rugó vagy LSA
Földelés módja Kalapsín / lapos dugasz 6,3 mm
Vezetőátmérő tömör 0,40-0,80 mm
Vezetőátmérő szigeteléssel 0,70-1,60 mm

Product 907991 was added to Notepad.

Product 907991 was added to the cart.


back to top