ITAK Ex (i)

  • Csatlakozáskész egység
  • Beépített levezető ATEX és FISCO szerint ellenőrizve
  • Alkalmas Ex (i) mérőkörök védelmére

ITAK EXI BXT

Csatlakozáskész túlfeszültség-korlátozó egység BXT ML4 BD EX 24 és BXT BAS EX komplett szerelve csatlakozódobozban gyújtószikramentes mérőkörök számára. Teljesíti a FISCO szerinti követelményeket.

1 Product

Part No. 989408 ITAK EXI BXT 24

GTIN 4013364120396, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 1.00 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Csatlakozáskész túlfeszültség-korlátozó egység ITAK EXI BXT 24
Információtechnika csatlakozódoboz
integrált túlfeszültség-
korlátozóval, 2 típus / P1 levezetőosztály
gyújtószikramentes mérőáramkörök
védelmére 2 érpár számára.
Alkalmas telepítésre
Rb-zóna 1-ben vagy 2-ben.
Max. bemeneti feszültség EN 60079-11 szerint: 30 V
Max. bemeneti áram EN 60079-11 szerint: 0,5 A
Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen: 20 kA

Gyártó: DEHN
Típus: ITAK EXI BXT 24
Cikksz.: 989408
vagy egyenértékű.

 

Technical data

SPD osztály T
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (Uc ) 33 V
Max. bemeneti áram EN 60079-11 szerint (Ii ) 0,5 A
Névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) 20 kA
Határfrekvencia ér-ér (fG ) 7,7 MHz
Védettségi fajta IP 65
Jóváhagyások beépített BXT CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL

Product 989408 was added to Notepad.

Product 989408 was added to the cart.


back to top