ASP érintkezés nélküli feszültségkémlelő
- Egyszerű és könnyű kezelés a kompakt kialakítás következtében
- Költség-, és helytakarékos szállítás
Details
Az ASP érintkezés nélküli feszültségkémlelőt az „S” kategóriás e-mezőszenzorral az oldalkar zöld jelzésével 90°-könyökben kell a legalsó szigetelőtárcsára kötni.
Amennyiben földoldali védőszerelvény rendelkezésre áll, akkor az oldalkart a legközelebbi szigetelőtárcsára kell kötni a védőszerelvény felett.
Az ASP érintkezés nélküli feszültségkémlelőt az „L” kategóriás e-mezőszenzorral úgy kell a zöld gyűrűvel az utolsó, földelt védőszerelvényre csatlakoztatni, hogy az e-mezőszenzor a másik szigetelővégre rögzített vezetősodrony irányába mutasson.
Part No. 767571 ASPS 110 420 L
GTIN 4013364124967, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.23 kg, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
| Névleges feszültség (UN ) | 110 ... 420 kV |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Teljes hosszúság (lG ) | 960 mm |
Part No. 767565 ASPS 110 132 16.7 L
GTIN 4013364143760, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.27 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
| Névleges feszültség (UN ) | 110 ... 132 kV |
| Frekvencia | 16,7 Hz |
| Teljes hosszúság (lG ) | 960 mm |
| DB rajzszám | 3 Eku 710 002 |
Part No. 767572 ASPS 110 420 S
GTIN 4013364124974, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.21 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
| Névleges feszültség (UN ) | 110 ... 420 kV |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Teljes hosszúság (lG ) | 1000 mm |
Part No. 767582 ASP 110 420 S
GTIN 4013364144569, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.47 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
| Névleges feszültség (UN ) | 110 ... 420 kV |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Teljes hosszúság (lG ) | 1000 mm |
Part No. 767573 ASPS 110 420 S L
GTIN 4013364134270, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 4.94 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
| Névleges feszültség (UN ) | 110 ... 420 kV |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Teljes hosszúság (lG ) | 1000 mm |