PHE III ZK vizsgálófej

Biztonságosan – feszültségmentesség megállapítása
  • Biztonságos kijelzés felismerés standby-funkcióval
  • Könnyű kezelés
  • Költség-, és helytakarékos szállítás

Details

Univerzális fogas csatoló a feszültségkémlelő behajlításához
lorem ipsum
lorem ipsum

Névleges feszültségtartományok 30 kV / 50 Hz-ig, "S” kategória

"S" kategória kapcsolóberendezések és szabadvezetékek számára.

2 Products

Part No. 767921 PHE3 PK6 20 S SB ZK

GTIN 4013364097360, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.15 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Certificates

 

Technical data

Névleges feszültség (UN ) 6 ... 20 kV
Teljes hosszúság (lG ) 1010 mm
Bemerülési mélység (IO ) 780 mm

Product 767921 was added to Notepad.

Product 767921 was added to the cart.

Part No. 767931 PHE3 PK10 30 S SB ZK

GTIN 4013364097377, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.68 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Certificates

 

Technical data

Névleges feszültség (UN ) 10 ... 30 kV
Teljes hosszúság (lG ) 1110 mm
Bemerülési mélység (IO ) 880 mm

Product 767931 was added to Notepad.

Product 767931 was added to the cart.


Névleges feszültségtartományok 30 kV / 50 Hz-ig, "L” kategória

„L” kategória szabadvezetékek számára.

2 Products

Part No. 767922 PHE3 PK6 20 L SB ZK

GTIN 4013364097384, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.45 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Certificates

 

Technical data

Névleges feszültség (UN ) 6 ... 20 kV
Teljes hosszúság (lG ) 415 mm
Bemerülési mélység (IO ) 185 mm

Product 767922 was added to Notepad.

Product 767922 was added to the cart.

Part No. 767932 PHE3 PK10 30 L SB ZK

GTIN 4013364097391, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.45 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Certificates

 

Technical data

Névleges feszültség (UN ) 10 ... 30 kV
Teljes hosszúság (lG ) 415 mm
Bemerülési mélység (IO ) 185 mm

Product 767932 was added to Notepad.

Product 767932 was added to the cart.


back to top