Száraz tisztítókészlet TRS MS
- Beltéri és kültéri berendezések számára
- Felszerelés feszültség alatt végzett tisztításhoz elszívás útján
- Transzformátorok és kapcsolóberendezések száraz tisztításához
- Átlátszó szívócsövek a nagyobb biztonság érdekében
- Speciálisan illesztett működtető fejek intenzív tisztításhoz
- Dugaszolható csatoló rendszer a működtető fejek gyors átszereléséhez
Details
Part No. 785100 TRS MS
GTIN 4013364087606, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 18.00 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
| Méret | 1260 x 305 x 205 mm |
| Teljes hosszúság (lG max / IG min ) | 3580 / 1180 mm |
| Hosszabbító (lG max / lG min ) | 2515 / 115 mm |
Part No. 785112 TRS MS V1
GTIN 4013364106550, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 17.80 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
| Méret | 1260 x 305 x 205 mm |
| Teljes hosszúság (lG max / IG min ) | 3580 / 1180 mm |
| Hosszabbító (lG max / lG min ) | 2515 / 115 mm |