Your dashboard services.
Register to access all tools.

Illesztőterület, elválasztási távolság s ≤ 45 cm

Csatlakozóelem HVI light vezeték számára

1 Product

Part No. 819299 AE BO10 KF HVI LI V2A

GTIN 4013364118911, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Csatlakozóelem HVI light NIRO vezeték számára
Csatlakozóelemek HVI light vezeték számára
a HVI light vezeték lezárásához mindkét oldalon,
a vezeték csatlakozóinak létrehozása során
pl. a csatlakozólemezre a felfogóoszlopon
vagy a külső villámvédelem további elemeire.
Zsugortömlővel együtt
DEHNGEPRUEFT: Nem
Anyag: NIRO
Csatlakoztatás: Csap Ø10 mm, L 50 mm
Kivitel: rugós alátéttel
Csavar: Menetes csap M6 x 8 mm

Gyártó: DEHN
Típus: AE BO10 KF HVI LI V2A
Cikksz.: 819299
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Csatlakoztatás Csap Ø10 mm, L 50 mm
Kivitel rugós alátéttel
Csavar Menetes csap M6 x 8 mm

Product 819299 was added to Notepad.

Product 819299 was added to the cart.


Távtartó HVI light vezeték / HVI light plus vezeték számára

1 Product

Part No. 106812 DH ZS 20 D16 1000 GFK PA

GTIN 4013364104907, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 435.10 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Távtartó HVI light vezeték GFK számára
Távtartó HVI light vezeték számára a HVI light
vezeték végelzáró vagy illesztőterületére
pl. szerelésre a betontalpban
éktechnikával
Távtartó rúd (szigetelő szakasz) üvegszál erősítésű
műanyagból (GFK) Ø16 mm,
Anyagtényező km = 0,7
Szín világosszürke, UV-stabilizált
A távtartók az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint méretezve.
DEHNGEPRUEFT: Nem
Vezetéktartó / adapter anyaga: PA
Hossz: 1000 mm
Szigetelő szakasz: 975 mm
Vezetéktartó tokmány Rd: 20-21 mm
Menet: M8
Max. széllökés sebesség (1x talp 17 kg, tartótávolság 1000 mm): 98 km/h
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: DH ZS 20 D16 1000 GFK PA
Cikksz.: 106812
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Távtartó anyaga Üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Vezetéktartó / adapter anyaga PA
Hossz (l1) 1000 mm
Vezetéktartó tokmány Rd 20-21 mm
Menet M8
Max. széllökés sebesség (1x talp 17 kg, tartótávolság 1000 mm) 98 km/h
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106812 was added to Notepad.

Product 106812 was added to the cart.


Betontalp

1 Product

Part No. 102340 BES 17KG KT16 ULP D337 SET

GTIN 4013364105119, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.82 kg, PU: 54.00 db.


Images

Additional information

Betontalp éktechnikával és adaptálható alátétlappal
Betontalp éktechnikával és adaptálható alátétlappal
felfogórudakhoz tetőszerkezetek védelmére
lapostetőkön.
Vagy távtartók kivitelezésére a DEHNiso
Távtartó program pl. a HVI
vezeték végelzárója számára, HVI light vezeték testreszabási területére vagy
különálló körvezetékek számára
időjárás- és fagyálló
UV-stabilizált
Összsúly: 17 kg
Fogadó: Éktechnika Ø16 mm
Átmérő Ø: 337 mm
Anyag: Beton (C45/55)
Ék anyaga: NIRO

Gyártó: DEHN
Típus: BES 17KG KT16 ULP D337 SET
Cikksz.: 102340
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Összsúly 17 kg
Fogadó Éktechnika Ø16 mm
Átmérő Ø 337 mm
Anyag Beton (C45/55)
Ék anyaga NIRO

Product 102340 was added to Notepad.

Product 102340 was added to the cart.


Adapter a HVI light vezeték / HVI vezeték / HVI light plus vezeték fektetéséhez lapostetőn

1 Product

Part No. 253026 RLA 20 FB K SW

GTIN 4013364100169, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 9.50 g, PU: 50.00 db.


Images

Additional information

Adapter a HVI vezeték fektetéséhez lapostetőn
Adapter a HVI vezeték fektetéséhez lapostetőn vagy
akár HVI light vezeték számára felcsípéshez
tetővezetéktartóra FB típus (cikkszám 253 015) és
KF típus (cikkszám 253 030)
DEHNGEPRUEFT: Nem
Szín: fekete ●
Vezetéktartó tokmány Rd: 20-21 mm

Gyártó: DEHN
Típus: RLA 20 FB K SW
Cikksz.: 253026
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag Műanyag
Szín fekete ●
Vezetéktartó tokmány Rd 20-21 mm

Product 253026 was added to Notepad.

Product 253026 was added to the cart.


Tetővezető-tartó, lapos tetőkhöz

1 Product

Part No. 253015 DLH FB 8 LO 100X100X70

GTIN 4013364022201, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 1.05 kg, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

Vezetéktartó FB típus (különálló) lapostetőhöz
Tetővezetőtartó, lapostetőre kör keresztmetszetű
vezetők rögzítésére lapostetőn
egyszeres vezetéktartóval FB típus
fagyálló betonból és
időjárásálló műanyagból, UV-stabilizált
műanyag- és betonrész külön újrahasznosítható
DEHNGEPRUEFT: Nem
Vezetékezés: különálló
Vezetéktartó anyaga: Műanyag
Vezetéktartó tokmány Rd: 8 mm
Tömb: beton (C35/45)
Súly: 1 kg

Gyártó: DEHN
Típus: DLH FB 8 LO 100X100X70
Cikksz.: 253015
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Vezetékezés különálló
Vezetéktartó anyaga Műanyag
Vezetéktartó tokmány Rd 8 mm
Tömb beton (C35/45)
Súly 1 kg

Product 253015 was added to Notepad.

Product 253015 was added to the cart.


back to top