Végelzáró terület, bekötés az „osztott körvezetékre”

Változó háromlábú állvány PA elemmel HVI power vezeték számára (változó végelzáró hossza 900-1500 mm)

1 Product

Part No. 105468 V DBS RA320 PAE 27 V 600 1180 V2A

GTIN 4013364381582, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.74 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Háromlábú állvány potenciálkiegyenlítő (PA) elemmel, hossza max. 1180 mm
Változó háromlábú állvány a HVI power vezeték
változó végelzárójának létrehozásához
UNI-földelőkapoccsal 1x Rd 8-10 mm
és 1x vezető 4-50 mm² csatlakoztatásához
A betontalpat (cikkszám 102 010, súly 17 kg) és az
alátétlapot (cikkszám: 102 050) külön kell
megrendelni.
Állvány anyaga: NIRO
Vezetéktartó fogadó Rd: 27 mm
Távtartó beállítási tartomány: 600-1180 mm
Változó végelzáró hossza: 900-1500 mm
Max. széllökés sebesség (3 talp à 8,5 kg; l = 900 mm): 170 km/h
Max. széllökés sebesség (3 talp à 8,5 kg; l = 1500 mm): 104 km/h
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: V DBS RA320 PAE 27 V 600 1180 V2A
Cikksz.: 105468
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Állvány anyaga NIRO
Sugár 320 mm
Betontalpak száma 3 darab á 8,5 kg
Vezetéktartó fogadó Rd 27 mm
Távtartó beállítási tartomány 600-1180 mm
Változó végelzáró hossza 900-1500 mm
Max. széllökés sebesség (3 talp à 8,5 kg; l = 900 mm) 170 km/h
Max. széllökés sebesség (3 talp à 8,5 kg; l = 1500 mm) 104 km/h
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105468 was added to Notepad.

Product 105468 was added to the cart.


Távtartó HVI power vezeték számára

1 Product

Part No. 106814 DH ZS 27 30 D16 1500 GFK PA

GTIN 4013364381483, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 673.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Távtartó HVI power vezeték GFK számára
Távtartó HVI power vezeték számára a
változó végelzáró területén
Szerelésre két betontalppal éktechnikával
Távtartó rúd (szigetelő szakasz) üvegszál erősítésű
műanyagból (GFK) Ø16 mm,
Anyagtényező km = 0,7
Szín világosszürke, UV-stabilizált
A távtartók az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint méretezve
Vezetőtartó / adapter anyaga: PA
Hossz: 1500 mm
Vezetéktartó fogadó Rd: 27 mm
Menet: M8
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: DH ZS 27 30 D16 1500 GFK PA
Cikksz.: 106814
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Távtartó anyaga Üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Vezetőtartó / adapter anyaga PA
Betontalpak száma 2 db á 17 kg
Hossz 1500 mm
Szigetelő szakasz 1475 mm
Vezetéktartó fogadó Rd 27 mm
Menet M8
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106814 was added to Notepad.

Product 106814 was added to the cart.


Változó háromlábú állvány PA elemmel HVI power vezeték számára (változó végelzáró hossza 1500-1800 mm)

1 Product

Part No. 105467 V DBS RA320 PAE 27 V 750 1510 V2A

GTIN 4013364381599, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.19 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Háromlábú állvány potenciálkiegyenlítő (PA) elemmel, hossza max. 1510 mm
Változó háromlábú állvány a HVI power vezeték
változó végelzárójának létrehozásához.
UNI-földelőkapoccsal 1x Rd 8-10 mm
és 1x vezető 4-50 mm² csatlakoztatásához
A betontalpat (cikkszám 102 010, súly 17 kg) és az
alátétlapot (cikkszám: 102 050) külön kell
megrendelni.
Állvány anyaga: NIRO
Vezetéktartó tokmány Rd: 27 mm
Távtartó beállítási tartomány: 750-1510 mm
Változó végelzáró hossza: 1500-1800 mm
Max. széllökés sebesség (3 talp à 8,5 kg; l = 1500 mm): 104 km/h
Max. széllökés sebesség (3 talp à 8,5 kg; l = 1800 mm): 93 km/h
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: V DBS RA320 PAE 27 V 750 1510 V2A
Cikksz.: 105467
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Állvány anyaga NIRO
Sugár 320 mm
Betontalpak száma 3 db á 8,5 kg
Vezetéktartó tokmány Rd 27 mm
Távtartó beállítási tartomány 750-1510 mm
Változó végelzáró hossza 1500-1800 mm
Max. széllökés sebesség (3 talp à 8,5 kg; l = 1500 mm) 104 km/h
Max. széllökés sebesség (3 talp à 8,5 kg; l = 1800 mm) 93 km/h
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105467 was added to Notepad.

Product 105467 was added to the cart.


DEHNiso távtartó

2 Products

Part No. 106220 DIST 16 M10 1015 GFK

GTIN 4013364128828, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 410.00 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

Felfogórúd GFK/Al M10 menettel teljes hossz 1015 mm
Felfogórudak GFK/Al
osztott felfogók felépítéséhez, pl. lapostetőn, betontalpban létrehozva éktechnikával.
Az elválasztási távolság betartásához a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
Távtartó rúd üvegszál erősítésű műanyagból (GFK) Ø16 mm, anyagtényező km = 0,7
UV-stabilizált, világosszürke szín
Kivitel variábilis M10 menettel
pl. felfogócsúcs cikkszám 101 001, felfogócsúcs MV-sorkapoccsal cikkszám 105 071
Teljes hosszúság: 1015 mm
Szigetelő szakasz: 975 mm
Felfogócsúcs / aljzat anyaga: Al
Távtartó anyaga: Üvegszál erősítésű műanyag (GRP)

Gyártó: DEHN
Típus: DIST 16 M10 1015 GFK
Cikksz.: 106220
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Teljes hosszúság (l1) 1015 mm
Szigetelő szakasz (l2) 975 mm
Felfogócsúcs / aljzat anyaga Al

Product 106220 was added to Notepad.

Product 106220 was added to the cart.

Part No. 106217 DIST 16 M10 675 GFK

GTIN 4013364128811, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 280.00 g, PU: 10.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

Felfogórúd GFK/Al menet M10 összhossz, teljes hossz 675 mm
Felfogórudak GFK/Al
osztott felfogók felépítéséhez, pl. lapostetőn, betontalpban létrehozva éktechnikával.
Az elválasztási távolság betartásához a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
Távtartó rúd üvegszál erősítésű műanyagból (GFK) Ø16 mm, anyagtényező km = 0,7
UV-stabilizált, világosszürke szín
Kivitel variábilis M10 menettel
pl. felfogócsúcs cikkszám 101 001, felfogócsúcs MV-sorkapoccsal cikkszám 105 071
Teljes hosszúság: 675 mm
Szigetelő szakasz: 635 mm
Felfogócsúcs / aljzat anyaga: Al
Távtartó anyaga: Üvegszál erősítésű műanyag (GRP)

Gyártó: DEHN
Típus: DIST 16 M10 675 GFK
Cikksz.: 106217
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Teljes hosszúság (l1) 675 mm
Szigetelő szakasz (l2) 635 mm
Felfogócsúcs / aljzat anyaga Al

Product 106217 was added to Notepad.

Product 106217 was added to the cart.


Távtartó PA elemmel HVI power vezeték számára (változó végelzáró hossza 350-900 mm)

1 Product

Part No. 105462 DIDH PAE 27 D16 1270 AL V2A

GTIN 4013364381537, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 892.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Távtartó PA-elemmel, hosszúság 1270 mm
Távtartó a HVI power vezeték változó
végelzárójának létrehozásához.
MV-kapoccsal a csatlakoztatáshoz
Rd 16 mm / Rd 8-10 mm.
A betontalpat (cikkszám 102 010, súly 17 kg) és az
alátétlapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.
Távtartó anyaga: Al
Távtartó hossza: 1270
Vezetéktartó tokmány Rd: 27 mm
Vezetéktartó anyaga: NIRO
Befogási tartomány Rd MV-kapocs: 8-10 / 16 mm
Kapocs anyaga: Al
Változó végelzáró hossza: 350-900 mm
Max. széllökés sebesség (1 talp à 17 kg; l = 900 mm): 100 km/h
Max. széllökés sebesség (2 talp à 17 kg; l = 900 mm): 141 km/h
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: DIDH PAE 27 D16 1270 AL V2A
Cikksz.: 105462
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Távtartó anyaga Al
Távtartó hossza 1270
Vezetéktartó tokmány Rd 27 mm
Vezetéktartó anyaga NIRO
Befogási tartomány Rd MV-kapocs 8-10 / 16 mm
Kapocs anyaga Al
Változó végelzáró hossza 350-900 mm
Max. széllökés sebesség (1 talp à 17 kg; l = 900 mm) 100 km/h
Max. széllökés sebesség (2 talp à 17 kg; l = 900 mm) 141 km/h
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105462 was added to Notepad.

Product 105462 was added to the cart.


MV-kapcsok

1 Product

Part No. 390209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A

GTIN 4013364158245, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.50 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

MV-kapocs kör keresztmetszetű vezető számára
MV-kapocs univerzális felhasználásra mint kereszt-, T- és párhuzamos kapocs
Közbülső lemez nélküli kivitel Rd számára
Villámáram-vezetőképesség 200 kA (10/350)
Kapocs anyaga: NIRO
Befogási tartomány Rd: 8-10 mm
Anyagvastagság: 2,5 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1 szerint

Gyártó: DEHN
Típus: MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Cikksz.: 390209
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Kapocs anyaga NIRO
Befogási tartomány Rd 8-10 mm
Anyagvastagság (t1) 2,5 mm
Csavar d M10 x 30 mm
Csavar / anya anyaga NIRO

Product 390209 was added to Notepad.

Product 390209 was added to the cart.


back to top