Part No. 799100 MOMS LORE EUK
GTIN 4013364237094, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 16.50 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
| Méréstartomány | 0,01 µΩ … 500 mΩ |
| Min. felbontás | 1 nΩ |
| Elérhető mérési pontosság | 100 nΩ |
| Mérés jellege | Négyvezetős mérés |
| vizsgálati áram | kb. 30 A … 70 A |
| Interfész | USB 2.0 csatlakozás |
| Koffer mérete (ma x sz x mé) | 190 x 500 x 450 mm |
| Súly (tartozékokkal a kofferben) | kb. 9 kg |
| Hőmérséklettartomány | –10 °C ... +40 °C |