Szigetelőrúd-készlet villamos mozdony szélvédőinek tisztításához

  • Villamos mozdony szélvédőinek tisztításához.
  • Aktív elemek (pl. felsővezeték) véletlen megérintése elleni védelemre
  • Munkavégző fej különböző dőlésszöge beállítható

Details

Adapter fogas csatoló a tisztítófej felvételére.
lorem ipsum
Az univerzális fogas csatoló által az igény szerinti munkaszög 30°-os lépésekben 0° és 90° között beállítható.
lorem ipsum
lorem ipsum
A tépőzár következtében lehetséges a tisztítópárna gyors cseréje.
lorem ipsum

Szigetelőrúd-készlet szélvédő tisztításához

1 Product

Part No. 766340 IS 25 ZK RK 3160

GTIN 4013364125056, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 3.80 kg, PU: 1.00 db.


Images

 

Technical data

Névleges feszültség AC (UN ) < 25 kV
Névleges feszültség DC (UN ) < 7,5 kV
Teljes hosszúság (lG ) 3160 mm
Bemerülési mélység (IO ) 1630 mm

Product 766340 was added to Notepad.

Product 766340 was added to the cart.


back to top