Végelzáró terület az épületstruktúrán

PA-csatlakozóelem HVI long vezeték számára

1 Product

Part No. 410229 PAE 20 23 AB11 V2A

GTIN 4013364107731, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 72.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

PA-csatlakozóelem HVI vezeték long NIRO számára
PA-csatlakozóelem HVI vezeték long számára
a HVI vezeték elektromos mezőjének
levezérléséhez a végelzáró területén.
Speciálisan hasított felfekvő felület
a félig vezető köpeny elektromos kontaktálásához.
Anyag: NIRO
Befogási tartomány Ø: 20 mm
Csatlakozó furat Ø: 11 mm
Csavar: M10 x 20 mm
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: PAE 20 23 AB11 V2A
Cikksz.: 410229
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Befogási tartomány Ø 20 mm
Csatlakozó furat Ø 11 mm
Csavar i M10 x 20 mm
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 410229 was added to Notepad.

Product 410229 was added to the cart.


Bontókapocs

1 Product

Part No. 459200 UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A

GTIN 4013364155527, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 132.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

UNI leválasztó kapocs (200 kA) két kör keresztmetszetű vezetőhöz NIRO
UNI leválasztó kapocs felfogórúd, ill. földbevezetés
összekapcsolására kör keresztmetszetű vezetővel
Kivitel közbülső lemezzel Rd és Fl számára
Villámáram-vezetőképesség 200 kA (10/350)
Anyag: NIRO
Befogási tartomány Rd / Rd: 10 / 10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl: 10 / 30 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1 szerint

Gyártó: DEHN
Típus: UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Cikksz.: 459200
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Befogási tartomány Rd / Rd 10 / 10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl 10 / 30 mm

Product 459200 was added to Notepad.

Product 459200 was added to the cart.


KS összekötők

1 Product

Part No. 301019 KSV 6.10 FER V2A

GTIN 4013364081277, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 63.80 g, PU: 100.00 db.


Images

Additional information

KS-összekötő egyrészes NIRO
KS összekötő kör keresztmetszetű vezetők
síkprofilokra vagy a villámvédő berendezés
más részeire csatlakoztatásához
Anyag: NIRO
Befogási tartomány Rd: 6-10 mm
Csatlakozás (egy- / többhuzalos): 25-70 mm2

Gyártó: DEHN
Típus: KSV 6.10 FER V2A
Cikksz.: 301019
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag NIRO
Befogási tartomány Rd 6-10 mm
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) 25-70 mm2

Product 301019 was added to Notepad.

Product 301019 was added to the cart.


back to top