Hálószőnyeg lépésfeszültség elleni védelemre
A VDE/ABB „Menedékházak villámvédelme” kiadványának megfelelően
A hálószőnyegek átfedő fektetésénél hálószőnyegenként mintegy 6 db összekötő kapocs szükséges (korrózióvédő szalaggal cikkszám 556 125).
Pontosabb adatokat a hozzátartozó szerelési útmutató tartalmaz.
Megjegyzés:
A hálószőnyegek a normatív követelményeknek megfelelően a DIN VDE 0151 szerint pácoltak és passziváltak.
1 Product
Part No. 618214 GMA 250 2000X1000X4 V4A
GTIN 4013364322950, Customs tariff No. (EU): 73141400, Gross weight: 2.00 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
| Anyag | NIRO (V4A) |
| Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
| Méret (h x sz x mé) | 2000 x 1000 x 4 mm |
| Lyukméret | 250 mm |
Part No. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
GTIN 4013364385306, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.08 g, PU: 50.00 db.
Technical data
| Anyag | NIRO (V4A) |
| Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
| Befogási tartomány Rd | 3-10 mm |
| Csatlakozás (egy- / többhuzalos) | 16 mm2 |
| Villámáram impulzus (10/350 µs) | 25 kA |
| Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-1 szerint |
Part No. 540270 UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
GTIN 4013364320536, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 99.56 g, PU: 50.00 db.
Technical data
| Anyag | NIRO (V4A) |
| Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
| Befogási tartomány Rd / Rd | 8-10 / 3-4 mm |
| Befogási tartomány Rd / Rd | 3-4 / 3-4 mm |
| Csatlakozás (egy- / többhuzalos) | 4-50 mm2 |
| Villámáram impulzus (10/350 µs) | 25 kA |
| Szabványhivatkozás | a(z) … szabványnak megfelelően DIN 62561-1 |