Part No. 787200 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 36
GTIN 4013364507876, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 36 |
| Cipőforma | A |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787201 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 37
GTIN 4013364507920, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 37 |
| Cipőforma | A |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787202 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 38
GTIN 4013364507937, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 38 |
| Cipőforma | A |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787203 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 39
GTIN 4013364507944, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 39 |
| Cipőforma | A |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787204 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 40
GTIN 4013364507951, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 40 |
| Cipőforma | A |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787205 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 41
GTIN 4013364507968, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 41 |
| Cipőforma | A |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787206 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 42
GTIN 4013364507975, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 42 |
| Cipőforma | A |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787207 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 43
GTIN 4013364507982, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 43 |
| Cipőforma | A |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787208 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 44
GTIN 4013364507999, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 44 |
| Cipőforma | A |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787209 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 45
GTIN 4013364508002, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 45 |
| Cipőforma | A |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787210 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 46
GTIN 4013364508019, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 46 |
| Cipőforma | A |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787211 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 47
GTIN 4013364508026, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 47 |
| Cipőforma | A |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787220 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 36
GTIN 4013364508033, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 36 |
| Cipőforma | B |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787221 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 37
GTIN 4013364508040, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 37 |
| Cipőforma | B |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787222 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 38
GTIN 4013364508057, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 38 |
| Cipőforma | B |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787223 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 39
GTIN 4013364508064, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 39 |
| Cipőforma | B |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787224 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 40
GTIN 4013364508088, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 40 |
| Cipőforma | B |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787225 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 41
GTIN 4013364508095, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 41 |
| Cipőforma | B |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787226 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 42
GTIN 4013364508101, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 42 |
| Cipőforma | B |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787227 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 43
GTIN 4013364508118, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 43 |
| Cipőforma | B |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787228 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 44
GTIN 4013364508125, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 44 |
| Cipőforma | B |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787229 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 45
GTIN 4013364508132, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 45 |
| Cipőforma | B |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787230 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 46
GTIN 4013364508149, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 46 |
| Cipőforma | B |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |
Part No. 787231 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 47
GTIN 4013364508156, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Méret | 47 |
| Cipőforma | B |
| Védősapka | Műanyag |
| Zár | Cipőfűző |
| Talp jellege | Poliuretán |
| Áthatolásvédelem | Kompozit textil anyag |
| Fémmentes felszerelés | Igen |
| Szín | Fekete / narancssárga |
| Alkalmazási terület | Elektrotechnika |
| Különleges tulajdonságok | A járótalp az előírások teljesítése esetén (nincs nedvesség, nem vonatkozik a felsőrészre) elektromos szigetelés 1000 V feszültségig - MΩ > 1000. Elektromos ellenállás a CSA Z 195 14 kanadai szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Elektromos ellenállás az ASTM 2413-11 szabvány szerint - növekedés 1 kV/s áramfeszültség 20000 V / 60 Hz, időtartam 1 perc. Előfeltétel elektromos fluxus alacsony mint 1,0 mA. |