Your dashboard services.
Register to access all tools.

Telecamera d’ispezione senza fili

  • Telecamera di ispezione senza fili per il controllo periodico mediante ispezione visiva e documentazione di impianti elettrici e apparecchiature (anche senza formazione specialistica).
  • Rende visibile l’invisibile
  • Facilita il lavoro.
  • Aumenta la sicurezza
  • Risparmia tempo

Set per telecamera digitale AC2

1 Product

Part No. 766480 SET DIGIK AC2

GTIN 4013364511835, Customs tariff No. (EU): 85258100, Gross weight: 2.10 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

 

Technical data

Tensione nominale (UN ) fino a 150 kV
Frequenza 15-60 Hz
Risoluzione 12 Megapixel
Video 4K/120fps
Obiettivo Ultra grandangolo (angolo di visione 155°)
Zoom digitale Quadruplo
Sensore Sensore CMOS 4K da 1/1,7"
Stabilizzatore d’immagine elettronico
Formati JPEG/RAW e MP4
Accumulatore interno 22 GB
Scheda di memoria SD esterna microSD (max. 256 GB) *)
Dotazione Controllo a distanza tramite app
Controllo vocale
Autonomia della batteria max. 180 minuti
Interfacce USB Tipo-C
Dimensioni della valigetta 395 x 290 x 105 mm
Disegno DB (ferrovie tedesche) n. 3 Ebgw 03.61-2
*) Impugnatura, aste isolanti e scheda microSD non inclusi nella fornitura.

Product 766480 was added to Notepad.

Product 766480 was added to the cart.


Obiettivo macro

Per riprese ravvicinate

1 Product

Part No. 766483 MO DIGIK AC2

GTIN 4013364513921, Customs tariff No. (EU): 90021100, Gross weight: 33.47 g, PU: 1.00 pz.


Images

 

Technical data

Disegno DB (ferrovie tedesche) n. 3 Ebgw 03.61-2
Dimensioni 40 x 40 x 10 mm

Product 766483 was added to Notepad.

Product 766483 was added to the cart.


back to top