Part No. 787459 ES4FI G - 1 X 10
GTIN 4013364480087, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 84.80 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe | 4 |
Tensione nominale fino a (UN ) | 36 kV |
Resistenza alle temperature | -40 °C ... +65 °C |
Lunghezza | 10 m |
Larghezza | 1000 mm |
Spessore | 5,2 mm |
Colore | grigio ● |
Part No. 787471 ES4FI G - 1 X 1
GTIN 4013364513747, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 9.92 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe | 4 |
Tensione nominale fino a (UN ) | 36 kV |
Resistenza alle temperature | -40 °C ... +65 °C |
Lunghezza | 1 m |
Larghezza | 1000 mm |
Spessore | 5,2 mm |
Colore | grigio ● |
Part No. 787472 ES4FI G - 1 X 2
GTIN 4013364513754, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 18.24 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe | 4 |
Tensione nominale fino a (UN ) | 36 kV |
Resistenza alle temperature | -40 °C ... +65 °C |
Lunghezza | 2 m |
Larghezza | 1000 mm |
Spessore | 5,2 mm |
Colore | grigio ● |
Part No. 787473 ES4FI G - 1 X 3
GTIN 4013364513761, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 26.56 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe | 4 |
Tensione nominale fino a (UN ) | 36 kV |
Resistenza alle temperature | -40 °C ... +65 °C |
Lunghezza | 3 m |
Larghezza | 1000 mm |
Spessore | 5,2 mm |
Colore | grigio ● |
Part No. 787474 ES4FI G - 1 X 4
GTIN 4013364513778, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 34.88 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe | 4 |
Tensione nominale fino a (UN ) | 36 kV |
Resistenza alle temperature | -40 °C ... +65 °C |
Lunghezza | 4 m |
Larghezza | 1000 mm |
Spessore | 5,2 mm |
Colore | grigio ● |
Part No. 787475 ES4FI G - 1 X 5
GTIN 4013364513785, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 43.20 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe | 4 |
Tensione nominale fino a (UN ) | 36 kV |
Resistenza alle temperature | -40 °C ... +65 °C |
Lunghezza | 5 m |
Larghezza | 1000 mm |
Spessore | 5,2 mm |
Colore | grigio ● |
Part No. 787476 ES4FI G - 1 X 6
GTIN 4013364513792, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 51.52 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe | 4 |
Tensione nominale fino a (UN ) | 36 kV |
Resistenza alle temperature | -40 °C ... +65 °C |
Lunghezza | 6 m |
Larghezza | 1000 mm |
Spessore | 5,2 mm |
Colore | grigio ● |
Part No. 787477 ES4FI G - 1 X 7
GTIN 4013364513808, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 59.84 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe | 4 |
Tensione nominale fino a (UN ) | 36 kV |
Resistenza alle temperature | -40 °C ... +65 °C |
Lunghezza | 7 m |
Larghezza | 1000 mm |
Spessore | 5,2 mm |
Colore | grigio ● |
Part No. 787478 ES4FI G - 1 X 8
GTIN 4013364513815, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 68.16 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe | 4 |
Tensione nominale fino a (UN ) | 36 kV |
Resistenza alle temperature | -40 °C ... +65 °C |
Lunghezza | 8 m |
Larghezza | 1000 mm |
Spessore | 5,2 mm |
Colore | grigio ● |
Part No. 787479 ES4FI G - 1 X 9
GTIN 4013364513822, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 76.48 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe | 4 |
Tensione nominale fino a (UN ) | 36 kV |
Resistenza alle temperature | -40 °C ... +65 °C |
Lunghezza | 9 m |
Larghezza | 1000 mm |
Spessore | 5,2 mm |
Colore | grigio ● |