Your dashboard services.
Register to access all tools.

Barra equipotenziale trasmissioni

Barre di messa a terra in INOX (V4A): soluzioni robuste e durature per le connessioni di messa a terra nell'ingegneria delle trasmissioni. Disponibili con 6 o 3 punti di connessione, offrono la massima flessibilità e una facile installazione grazie ai connettori KS e al fissaggio con bulloni.

Omologazione: secondo VG 96953-7

3 collegamenti

1 Product

Part No. 472246 PAS 3AP M10 KSM10 V4A

GTIN 4013364459885, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 768.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra equipotenziale in INOX (V4A)
da avvitare su supporto esagonale
1x connettore KS, 2x vite e dado

Fabbricato: DEHN
Tipo: PAS 3AP M10 KSM10 V4A
Art.: 472246
o similare.

Certificates

 

Technical data


Product 472246 was added to Notepad.

Product 472246 was added to the cart.


6 collegamenti

1 Product

Part No. 472245 PAS 6AP M8 M10 KSM10 V4A

GTIN 4013364449268, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.12 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra equipotenziale in INOX (V4A)
da avvitare su supporto esagonale
2x connettore KS, 1x Pt - 30 mm,
2x vite e dado

Fabbricato: DEHN
Tipo: PAS 6AP M8 M10 KSM10 V4A
Art.: 472245
o similare.

Certificates

 

Technical data


Product 472245 was added to Notepad.

Product 472245 was added to the cart.


back to top