Part No. 787457 ES0FI G - 1 X 10
GTIN 4013364480070, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 34.70 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe | 0 |
Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Resistenza alle temperature | -40 °C ... +65 °C |
Lunghezza | 10 m |
Larghezza | 1000 mm |
Spessore | 2 mm |
Colore | grigio ● |
Part No. 787461 ES0FI G - 1 X 1
GTIN 4013364513884, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 4.91 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe | 0 |
Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Resistenza alle temperature | -40 °C ... +65 °C |
Lunghezza | 1 m |
Larghezza | 1000 mm |
Spessore | 2 mm |
Colore | grigio ● |
Part No. 787462 ES0FI G - 1 X 2
GTIN 4013364513839, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 8.22 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe | 0 |
Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Resistenza alle temperature | -40 °C ... +65 °C |
Lunghezza | 2 m |
Larghezza | 1000 mm |
Spessore | 2 mm |
Colore | grigio ● |
Part No. 787463 ES0FI G - 1 X 3
GTIN 4013364513891, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 11.53 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe | 0 |
Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Resistenza alle temperature | -40 °C ... +65 °C |
Lunghezza | 3 m |
Larghezza | 1000 mm |
Spessore | 2 mm |
Colore | grigio ● |
Part No. 787464 ES0FI G - 1 X 4
GTIN 4013364513907, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 14.84 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe | 0 |
Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Resistenza alle temperature | -40 °C ... +65 °C |
Lunghezza | 4 m |
Larghezza | 1000 mm |
Spessore | 2 mm |
Colore | grigio ● |
Part No. 787465 ES0FI G - 1 X 5
GTIN 4013364513914, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 18.15 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe | 0 |
Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Resistenza alle temperature | -40 °C ... +65 °C |
Lunghezza | 5 m |
Larghezza | 1000 mm |
Spessore | 2 mm |
Colore | grigio ● |
Part No. 787466 ES0FI G - 1 X 6
GTIN 4013364513846, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 21.46 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe | 0 |
Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Resistenza alle temperature | -40 °C ... +65 °C |
Lunghezza | 6 m |
Larghezza | 1000 mm |
Spessore | 2 mm |
Colore | grigio ● |
Part No. 787467 ES0FI G - 1 X 7
GTIN 4013364513853, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 24.77 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe | 0 |
Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Resistenza alle temperature | -40 °C ... +65 °C |
Lunghezza | 7 m |
Larghezza | 1000 mm |
Spessore | 2 mm |
Colore | grigio ● |
Part No. 787468 ES0FI G - 1 X 8
GTIN 4013364513860, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 28.08 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe | 0 |
Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Resistenza alle temperature | -40 °C ... +65 °C |
Lunghezza | 8 m |
Larghezza | 1000 mm |
Spessore | 2 mm |
Colore | grigio ● |
Part No. 787469 ES0FI G - 1 X 9
GTIN 4013364513938, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 31.39 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe | 0 |
Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V |
Resistenza alle temperature | -40 °C ... +65 °C |
Lunghezza | 9 m |
Larghezza | 1000 mm |
Spessore | 2 mm |
Colore | grigio ● |