BXT BAS
Elemento base del BLITZDUCTOR XT come morsetto passante universale tetrapolare in costruzione stretta, per l’innesto del modulo di protezione senza sezionamento del segnale in caso di modulo scaricatore disinnestato. La sicura messa a terra del modulo di protezione avviene tramite il piedino di fissaggio montato a scatto sulla guida profilata. L’elemento base non contiene componenti di protezione, così il lavoro di manutenzione si limita ai moduli scaricatori.
1 Product
Part No. 920300 BXT BAS
GTIN 4013364109179, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 46.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
| Montaggio su | guida profilata 35 mm secondo EN 60715 |
| Sezione di collegamento rigido | 0,08-4 mm2 |
| Sezione di collegamento flessibile | 0,08-2,5 mm2 |
| Coppia di serraggio (morsetti di collegamento) | 0,4 Nm |
| Messa a terra tramite | guida profilata 35 mm secondo EN 60715 |
| Omologazioni | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC *) |
| *) solo in combinazione con modulo di protezione ammesso | |
BSP BAS 4
Elemento base per BLITZDUCTOR SP come morsetto di collegamento in versione molto stretta, tetrapolare, universale per il collegamento di un modulo scaricatore con sezionamento del segnale in caso di modulo di protezione disinnestato. La sicura messa a terra del modulo di protezione avviene tramite il piedino di fissaggio montato a scatto sulla guida profilata. Poiché non ci sono elementi di costruzione del circuito di protezione nell’elemento base, i lavori di manutenzione si limitano ai moduli di protezione.
1 Product
Part No. 926304 BSP BAS 4
GTIN 4013364157125, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 54.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Montaggio su | guida profilata 35 mm secondo EN 60715 |
| Sezione di collegamento rigido | 0,08-4 mm2 |
| Sezione di collegamento flessibile | 0,08-2,5 mm2 |
| Coppia di serraggio (morsetti di collegamento) | 0,4 Nm |
| Messa a terra tramite | guida profilata 35 mm secondo EN 60715 |
| Omologazioni | UL 497B, CSA *) |
| *) solo in combinazione con modulo di protezione ammesso | |