DEHNsolid

  • Scaricatore coordinato spinterometrico, per corrente di fulmine
  • Elevatissima capacità di scarica di corrente di fulmine fino a 200 kA (10/350 µs)
  • Basso livello di protezione UP ≤ 2,5 kV
  • Forma costruttiva molto robusta per montaggio su barre di distribuzione o su base di montaggio

DEHNsolid 1 255

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine, unipolare, per l'impiego in sistemi 230 / 400 V, per barre di distribuzione o base di montaggio.

1 Product

Part No. 900230 DSO 1 255

GTIN 4013364153783, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.67 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine DEHNsolid 1 255
Scaricatore coordinato per corrente di fulmine, unipolare,
per l'impiego in sistemi 230 / 400 V, per barre di
distribuzione o base di montaggio
SPD Tipo 1 secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11
Forma costruttiva molto robusta per montaggio su barre
di distribuzione o su base di montaggio
Tensione continuativa massima: 255 V AC
Livello di protezione: ≤ 2,5 kV
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): 200 kA
Capacità di estinzione corrente susseguente di rete: 3 kAeff
Dimensioni: 200 x 186 x 52 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: DSO 1 255
Art.: 900230
o similare.

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Classificazione secondo la norma EN 61643-11 / IEC 61643-11 Tipo 1 / Classe I
Tensione massima continuativa AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 200 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 2,5 kV
Protezione max di sovracorrente lato rete 160 A gG

Product 900230 was added to Notepad.

Product 900230 was added to the cart.


back to top