Your dashboard services.
Register to access all tools.

Teli di copertura fino a 1000 V

  • Per la protezione dal contatto diretto e involontario con parti attive
  • Per coprire le parti attive adiacenti.
  • Varie lunghezze, larghezze e spessori

Details

lorem ipsum

Panno di copertura in materiale plastico, Rotolo

2 Products

Part No. 785465 ATK 135 50M NS

GTIN 4013364088733, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 41.50 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

 

Technical data

Classe 0
Tensione nominale fino a (UN ) 1000 V
Lunghezza 50 m
Larghezza 1350 mm
Spessore 0,5 mm
Colore cristallino

Product 785465 was added to Notepad.

Product 785465 was added to the cart.

Part No. 785467 ATK 120 25M NS

GTIN 4013364088740, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 38.00 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Certificates

 

Technical data

Classe 0
Tensione nominale fino a (UN ) 1000 V
Lunghezza 25 m
Larghezza 1200 mm
Spessore 1,0 mm
Colore trasparente

Product 785467 was added to Notepad.

Product 785467 was added to the cart.


Panno di copertura in materiale plastico, Tagliato su misura

2 Products

Part No. 785466 ATK 135 ..M NS

GTIN 4013364088030, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 0.83 g/mm, PU: 500.00 mm


Images

Additional information

 

Technical data

Classe 0
Tensione nominale fino a (UN ) 1000 V
Lunghezza qualsiasi fino a 50 m *)
Larghezza 1350 mm
Spessore 0,5 mm
Colore cristallino
Ordine minimo 500 mm
*) Indicare la lunghezza al momento dell’ordine!
Avvertenza: Disponibile solo in tagli da 500 mm.

Product 785466 was added to Notepad.

Product 785466 was added to the cart.

Part No. 785468 ATK 120 ..M NS

GTIN 4013364088757, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 1.64 g/mm, PU: 500.00 mm


Images

Additional information

Certificates

 

Technical data

Classe 0
Tensione nominale fino a (UN ) 1000 V
Lunghezza qualsiasi fino a 25 m *)
Larghezza 1200 mm
Spessore 1,0 mm
Colore trasparente
Ordine minimo 500 mm
*) Indicare la lunghezza al momento dell’ordine!
Avvertenza: Disponibile solo in tagli da 500 mm.

Product 785468 was added to Notepad.

Product 785468 was added to the cart.


Telo di copertura in Elastomero EPDM, rotolo

Con marchio VDE/GS, flessibile alle basse temperature.

1 Product

Part No. 785471 ATN 140 10M NS

GTIN 4013364088764, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 20.00 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

 

Technical data

Classe 0
Tensione nominale fino a (UN ) 1000 V
Lunghezza 10 m
Larghezza 1400 mm
Spessore 1,0 mm
Colore rosso

Product 785471 was added to Notepad.

Product 785471 was added to the cart.


Telo di copertura in elastomero EPDM, tagliato su misura

1 Product

Part No. 785472 ATN 140 ..M NS

GTIN 4013364087057, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 1.95 g/mm, PU: 500.00 mm


Images

Additional information

 

Technical data

Classe 0
Tensione nominale fino a (UN ) 1000 V
Lunghezza qualsiasi fino a 10 m *)
Larghezza 1400 mm
Spessore 1,0 mm
Colore rosso
Ordine minimo 500 mm
*) Indicare la lunghezza al momento dell’ordine!
Avvertenza: Disponibile solo in tagli da 500 mm.

Product 785472 was added to Notepad.

Product 785472 was added to the cart.


Nastro di avvolgimento in elastomero EPDM, Rotolo

Per il coperchio dell'isolatore.

1 Product

Part No. 785646 WBN 200 2,5M NS

GTIN 4013364089174, Customs tariff No. (EU): 39204310, Gross weight: 760.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

 

Technical data

Classe 0
Tensione nominale fino a (UN ) 1000 V
Lunghezza 2,5 m
Larghezza 200 mm
Spessore 1,0 mm
Colore rosso

Product 785646 was added to Notepad.

Product 785646 was added to the cart.


back to top