DEHNguard SE H ... FM

  • Limitatore di sovratensione universale, costituito da elemento base e modulo di protezione innestabile
  • Coordinamento energetico entro la famiglia di prodotti Red/Line
  • Capacità di scarica elevata
  • Elevata sicurezza del dispositivo tramite controllo dell'SPD "Thermo-Dynamik-Control"
  • Sostituzione facile e senza attrezzi del modulo di protezione tramite sistema di blocco-sblocco del modulo

DEHNguard SE H 1000 FM

Limitatore di sovratensione unipolare, componibile, costituito da elemento base e modulo di protezione innestabile; con contatto di scambio pulito per il telesegnalamento.

1 Product

Part No. 952938 DG SE H 1000 FM

GTIN 4013364264014, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard SE H 1000 FM
Limitatore di sovratensione unipolare, modulare, innestabile
Con contatto di telesegnalamento, dimensioni: 1,5 unità
SPD Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8)
Tensione massima continuativa: 1000 V AC
Livello di protezione: <= 4,5 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA
Tenuta al corto circuito: 25 kAeff
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG SE H 1000 FM
Art.: 952938
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo CEI 61643-11 (CEI 37-8) Tipo 2 / Class II
Tensione massima continuativa AC (UC ) 1000 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 20 kA
Corrente max di scarica (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 4,5 kV
Protezione max di sovraccorente in rete 100 A gG
Indicazione di funzionamento / guasto verde / rosso
Contatto FM/ forma contatto scambio

Product 952938 was added to Notepad.

Product 952938 was added to the cart.


DEHNguard SE H 1000 VA FM

Limitatore di sovratensione unipolare, componibile, costituito da elemento base e modulo di protezione innestabile; con contatto di scambio pulito per il telesegnalamento.

1 Product

Part No. 952940 DG SE H 1000 VA FM

GTIN 4013364308329, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione DEHNguard SE H 1000 FM
Limitatore di sovratensione unipolare, modulare, innestabile
Con contatto di telesegnalamento, dimensioni: 1,5 unità
SPD Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8)
Tensione massima continuativa: 1000 V AC
Livello di protezione: <= 5 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 15 kA
Tenuta al corto circuito: 25 kAeff
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG SE H 1000 VA FM
Art.: 952940
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo CEI 61643-11 (CEI 37-8) Tipo 2 / Class II
Tensione massima continuativa AC (UC ) 1000 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 15 kA
Corrente max di scarica (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 5 kV
Protezione max di sovraccorente in rete 100 A gG
Indicazione di funzionamento / guasto verde / rosso
Omologazioni UL
Contatto FM/ forma contatto scambio
Ulteriori indicazioni: ---------------------------------------
– Tensione d'innesco scaricatore a gas (Uagmin ) 2200 V

Product 952940 was added to Notepad.

Product 952940 was added to the cart.