Your dashboard services.
Register to access all tools.

Fascetta per tubi in ambiente Ex Zona 1/21, 2/22

I collegamenti per l'equipotenzialità e per l'equipotenzialità antifulmine nelle zone Ex fino ad oggi si eseguivano spesso mediante saldatura o boccole filettate. L'impiego di fascette è consentito solo se è stata dimostrata la sicurezza contro le scintille in presenza di correnti di fulmine. Per i nastri tenditori, DEHN ha fornito la prova dell'assenza di scintille d'accensione in presenza di un carico di corrente di fulmine. Con l’esecuzione del collaudo a norma CEI EN 62561-1 (CEI 81-24): "Requisiti per i componenti di connessione (morsetti e connettori) in atmosfera esplosiva" è stata dimostrata l'assenza di scintille di accensione del provino con un carico di corrente di fulmine fino a 50 kA (10/350 µs). La struttura di questo nastro tenditore innovativo brevettato per le zone Ex tiene conto, da un lato, della messa in contatto elettrica sicura tra due cavallotti di contatto, dall'altro del fissaggio meccanico tramite una fascetta a nastro elettricamente isolata per ciascun cavallotto. Per un pre-tensionamento a regola d’arte della fascetta di serraggio è necessario il set di montaggio disponibile separatamente (n. art. 540902).

Per il nastro tenditore in ambienti Ex vengono messi a disposizione i seguenti tipi di collegamento:
– Conduttore a sezione tonda in rame, Fe/tZn, alluminio, acciaio inox da Ø 8/10 mm o conduttore flessibile/semirigido in rame con sezione di 16-35 mm2 con capicorda a crimpare in rame elettrolitico (DIN 46235)
– Conduttori tondi in rame con misure minime 20 x 2,5 mm e foratura di Ø 10,5 mm

Tipo EX BRS 27

Campo di serraggio da Ø6-27 mm (3/4").

1 Product

Part No. 540821 EX BRS 27

GTIN 4013364123724, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 238.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Nastri tenditori per zone Ex BRS 27
Nastro tenditore per zone Ex
per la messa in contatto elettrica di tubi
in zona Ex e realizzazione del
collegamento equipotenziale antifulmine
secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Impiego negli ambienti a rischio di esplosione
Zone Ex 1 e 2 (gas, vapori, nebbia) nonché
Zone Ex 21 e 22 (polveri)
Il set di montaggio necessario (n. art. 540902)
è disponibile separatamente.
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Cu Ø6-12 mm: 10 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Cu Ø12-27 mm (3/4"): 20 kA
Corrente di fulmine (10/350 µs) Cu Ø27 mm (3/4"): 25 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Fe/tZn Ø17-27 mm: 25 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) INOX Ø6-12 mm: 10 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) INOX Ø12-27 mm (3/4"): 12 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) INOX Ø27 mm (3/4"): 25 kA
Campo di serraggio tubo Ø: 6-27 mm (3/4")
Materiale morsetto: poliamide
Materiale morsetto per nastro / nastro: INOX
Materiale elemento di contatto: ottone/gal Sn
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: EX BRS 27
Art.: 540821
o similare.

Certificates

 

Technical data

Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Cu Ø6-12 mm (Iimp ) 10 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Cu Ø12-27 mm (3/4") (Iimp ) 20 kA
Corrente di fulmine (10/350 µs) Cu Ø27 mm (3/4") (Iimp ) 25 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Fe/tZn Ø17-27 mm (Iimp ) 25 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) INOX Ø6-12 mm (Iimp ) 10 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) INOX Ø12-27 mm (3/4") (Iimp ) 12 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) INOX Ø27 mm (3/4") (Iimp ) 25 kA
Collegamento M8
Campo di serraggio tubo Ø 6-27 mm (3/4")
Materiale morsetto poliamide
Materiale morsetto per nastro / nastro INOX
Materiale elemento di contatto ottone/gal Sn
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-1

Product 540821 was added to Notepad.

Product 540821 was added to the cart.


Tipo EX BRS 90 / 300 / 500

Tipo EX BRS 90 Art. 540 801 campo di serraggio da Ø27 (3/4") a 89 mm (3").
Tipo EX BRS 300 Art. 540 803 campo di serraggio da Ø89 (3") a 300 mm.
Tipo EX BRS 500 Art. 540 805 campo di serraggio da Ø300 a 500 mm.

3 Products

Part No. 540801 EX BRS 90

GTIN 4013364115460, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 583.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Nastri tenditori per zone Ex BRS 90
Nastro tenditore per zone Ex
per la messa in contatto elettrica di tubi
in zona Ex e realizzazione del
collegamento equipotenziale antifulmine
secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Impiego negli ambienti a rischio di esplosione
Zone Ex 1 e 2 (gas, vapori, nebbia) nonché
Zone Ex 21 e 22 (polveri)
Il set di montaggio necessario (n. art. 540902)
è disponibile separatamente.
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Cu: 50 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Fe/tZn : 50 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) INOX: 25 kA
Classe di portata di corrente di fulmine secondo CEI EN 62561-1: N
Campo di serraggio tubo Ø: 27-89 mm (3/4-3")
Materiale morsetto: poliamide
Materiale morsetto per nastro / nastro: INOX
Materiale elemento di contatto: Cu/gal Sn
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: EX BRS 90
Art.: 540801
o similare.

Certificates

 

Technical data

Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Cu (Iimp ) 50 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Fe/tZn (Iimp ) 50 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) INOX (Iimp ) 25 kA
Classe di portata di corrente di fulmine secondo CEI EN 62561-1 N
Collegamento M10
Campo di serraggio tubo Ø 27-89 mm (3/4-3")
Materiale morsetto poliamide
Materiale morsetto per nastro / nastro INOX
Materiale elemento di contatto Cu /gal Sn
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 540801 was added to Notepad.

Product 540801 was added to the cart.

Part No. 540803 EX BRS 300

GTIN 4013364115477, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 645.50 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Nastri tenditori per zone Ex BRS 300
Nastro tenditore per zone Ex
per la messa in contatto elettrica di tubi
in zona Ex e realizzazione del
collegamento equipotenziale antifulmine
secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Impiego negli ambienti a rischio di esplosione
Zone Ex 1 e 2 (gas, vapori, nebbia) nonché
Zone Ex 21 e 22 (polveri)
Il set di montaggio necessario (n. art. 540902)
è disponibile separatamente.
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Cu: 50 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Fe/tZn : 50 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) INOX: 50 kA
Classe di portata di corrente di fulmine secondo CEI EN 62561-1: N
Campo di serraggio tubo Ø: 89 (3")-300 mm
Materiale morsetto: poliamide
Materiale morsetto per nastro / nastro: INOX
Materiale elemento di contatto: Cu/gal Sn
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: EX BRS 300
Art.: 540803
o similare.

Certificates

 

Technical data

Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Cu (Iimp ) 50 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Fe/tZn (Iimp ) 50 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) INOX (Iimp ) 50 kA
Classe di portata di corrente di fulmine secondo CEI EN 62561-1 N
Collegamento M10
Campo di serraggio tubo Ø 89 (3")-300 mm
Materiale morsetto poliamide
Materiale morsetto per nastro / nastro INOX
Materiale elemento di contatto Cu /gal Sn
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 540803 was added to Notepad.

Product 540803 was added to the cart.

Part No. 540805 EX BRS 500

GTIN 4013364128873, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 846.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Nastri tenditori per zone Ex BRS 500
Nastro tenditore per zone Ex
per la messa in contatto elettrica di tubi
in zona Ex e realizzazione del
collegamento equipotenziale antifulmine
secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Impiego negli ambienti a rischio di esplosione
Zone Ex 1 e 2 (gas, vapori, nebbia) nonché
Zone Ex 21 e 22 (polveri)
Il set di montaggio necessario (n. art. 540902)
è disponibile separatamente.
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Fe/non zincato: 50 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) INOX: 50 kA
Classe di portata di corrente di fulmine secondo CEI EN 62561-1: N
Campo di serraggio tubo Ø: 300-500 mm
Materiale morsetto: poliamide
Materiale morsetto per nastro / nastro: INOX
Materiale elemento di contatto: Cu/gal Sn
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: EX BRS 500
Art.: 540805
o similare.

Certificates

 

Technical data

Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Fe/non zincato (Iimp ) 50 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) INOX (Iimp ) 50 kA
Classe di portata di corrente di fulmine secondo CEI EN 62561-1 N
Collegamento M10
Campo di serraggio tubo Ø 300-500 mm
Materiale morsetto poliamide
Materiale morsetto per nastro / nastro INOX
Materiale elemento di contatto Cu /gal Sn
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 540805 was added to Notepad.

Product 540805 was added to the cart.


Morsetto per nastro separato

In combinazione con nastro per fascetta (Art. n. 540 901) campi di serraggio da Ø27 (3/4") a 500 mm.

1 Product

Part No. 540810 SCK EX BRS ASSM10 V2A

GTIN 4013364115484, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 630.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Nastri tenditori per zone Ex fascetta di serraggio separata
Nastro tenditore per zone Ex
per la messa in contatto elettrica di tubi
in zona Ex e realizzazione del
collegamento equipotenziale antifulmine
secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Impiego negli ambienti a rischio di esplosione
Zone Ex 1 e 2 (gas, vapori, nebbia) nonché
Zone Ex 21 e 22 (polveri)
Fascetta di serraggio separata
in connessione con nastro tenditore senza fine (art. n. 540 901)
Campi di serraggio di 3/4' fino a D=300 mm
Il set di montaggio necessario (n. art. 540902)
è disponibile separatamente.
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Cu: 50 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Fe/tZn : 50 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) INOX: 25 kA
Classe di portata di corrente di fulmine secondo CEI EN 62561-1: N
Campo di serraggio tubo Ø: 27 (3/4")-500 mm
Materiale morsetto: poliamide
Materiale morsetto per nastro / nastro: INOX
Materiale elemento di contatto: Cu/gal Sn
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: SCK EX BRS ASSM10 V2A
Art.: 540810
o similare.

Certificates

 

Technical data

Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Cu (Iimp ) 50 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Fe/tZn (Iimp ) 50 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) INOX (Iimp ) 25 kA
Classe di portata di corrente di fulmine secondo CEI EN 62561-1 N
Collegamento M10
Campo di serraggio tubo Ø 27 (3/4")-500 mm
Materiale morsetto poliamide
Materiale morsetto per nastro / nastro INOX
Materiale elemento di contatto Cu /gal Sn
Riferimento norma CEI EN 62561-1

Product 540810 was added to Notepad.

Product 540810 was added to the cart.


back to top