Il set completo del palo di captazione per altezze estreme (tra l’altro, impianti di biogas). Il fissaggio deve essere realizzato con tre supporti variabili (art. n. 105 345).
Il palo di captazione divisibile / set è composto da: – asta di captazione in Al, Ø 16/10 mm, lunghezza 1500 mm – tubo portante in PRFV/Al, Ø 40/50 mm, lunghezza 1600 mm – adattatore in Fe/tZn, Ø 40/50 mm – tubo del palo in Fe/tZn, Ø 60 mm, lunghezza 6000 mm (max lunghezza di trasporto) – Conduttura HVI light plus (preassemblata, posa all’interno del tubo)
1 Product
Part No.819735
FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN
Pali di captazione con conduttura HVI light plus Pali di captazione con conduttura HVI light plus Calata isolata resistente alle alte tensioni per il rispetto della distanza di separazione dalle parti elettricamente conduttive secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Adatti all’impiego, ad es., in impianti di fermentazione o per accumulatori di gas in impianti di biogas secondo la classe di protezione II del sistema di protezione da fulmini. I pali di captazione sono dimensionati conformi all’Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA). Il dispositivo di captazione è costituito da: -asta di captazione in Al Ø16/10 mm lunghezza 1500 mm -tubo portante in PRFV/Al Ø 40/50 mm -adattatore in Fe/tZn, Ø 40/50 mm -tubo del palo Fe/tZn Ø 60 mm inoltre 3 pz. supporti variabili (art. n. 105 345) Versione con 1 conduttura HVI light plus posata internamente, Le ulteriori, necessarie lunghezze della conduttura HVI light plus devono essere ordinate separatamente.
Lunghezza totale del palo di captazione: 8800 mm
Lunghezza dell’asta di captazione: 1500 mm
Lunghezza del tubo portante: 1600 mm
Lunghezza del tubo del palo: 6000 mm
Colore della conduttura: grigio ●
Ordine minimo: 10 m
Riferimento normativo: Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabbricato: DEHN
Tipo: FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN
Art.: 819735
o similare.