Your dashboard services.
Register to access all tools.

Balaclava

  • Aumentare l'efficacia protettiva in combinazione con la visiera protettiva DEHNcare APS T AS ...
  • Ampia apertura sul viso
  • Ampio collare per la protezione del collo
  • Certificato secondo il Regolamento (UE) sui DPI 2016/425

Balaclava a prova di arco elettrico

1 Product

Part No. 785790 APB APC2 29C

GTIN 4013364489776, Customs tariff No. (EU): 62149000, Gross weight: 166.67 g, PU: 1.00 pz.


Images

 

Technical data

Materiale Modacrilica (55%), cotone (45%)
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) APC 2 *)
Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Colore navy blue
Taglia (internazionale) One size
Norma EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN 61482-1-2
*) Tessuto esterno dopo il pretrattamento

Product 785790 was added to Notepad.

Product 785790 was added to the cart.


back to top