Your dashboard services.
Register to access all tools.

Segnali di allarme della mobilità elettrica

Croce di avvertimento: “Attenzione: tensione elettrica - vietato l'accesso alle persone non autorizzate”

Con ventose per un posizionamento e un fissaggio sicuri.

1 Product

Part No. 700060 WHS AS ZFUV

GTIN 4013364511705, Customs tariff No. (EU): 39219010, Gross weight: 420.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

 

Technical data

Dimensione (lu x la x a) 280 x 280 x 150 mm
Materiale Schiuma libera, resistente alle intemperie

Product 700060 was added to Notepad.

Product 700060 was added to the cart.


Cartello di avvertimento: “Attenzione: tensione elettrica – Vietato toccare e vietato l’accesso alle persone non autorizzate"

Incluso contorno di sospensione per pali in materiale plastico.

1 Product

Part No. 700059 WHS AS BSZFUV

GTIN 4013364511699, Customs tariff No. (EU): 39219010, Gross weight: 226.67 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

 

Technical data

Dimensione (la x lu) 200 x 280 mm
Materiale Schiuma libera, resistente alle intemperie

Product 700059 was added to Notepad.

Product 700059 was added to the cart.


Cartello di avvertimento: “Attenzione: tensione elettrica - Non manovrare”

Incl. Foro di fissaggio.

1 Product

Part No. 700058 WHS AS SV

GTIN 4013364511682, Customs tariff No. (EU): 39219010, Gross weight: 6.12 g, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information

 

Technical data

Dimensione (la x lu) 54 x 86 mm
Materiale Materiale plastico

Product 700058 was added to Notepad.

Product 700058 was added to the cart.


back to top