Part No. 787480 KL-A-8-36-S
GTIN 4013364479821, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | AZC | 
| Classe | 00 | 
| Max. tensione d'esercizio | 500 V AC (750 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Colore | rosso | 
| Spessore della calotta | 0,5 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 8 | 
| Materiale | Gomma naturale | 
Part No. 787481 KL-A-9-36-S
GTIN 4013364479838, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
| Categoria | AZC | 
| Classe | 00 | 
| Max. tensione d'esercizio | 500 V AC (750 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Colore | rosso | 
| Spessore della calotta | 0,5 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 9 | 
| Materiale | Gomma naturale | 
Part No. 787482 KL-A-10-36-S
GTIN 4013364479845, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
| Categoria | AZC | 
| Classe | 00 | 
| Max. tensione d'esercizio | 500 V AC (750 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Colore | rosso | 
| Spessore della calotta | 0,5 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 10 | 
| Materiale | Gomma naturale | 
Part No. 787483 KL-A-11-36-S
GTIN 4013364479852, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | AZC | 
| Classe | 00 | 
| Max. tensione d'esercizio | 500 V AC (750 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Colore | rosso | 
| Spessore della calotta | 0,5 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 11 | 
| Materiale | Gomma naturale | 
Part No. 787490 KC-AI-8-36-S
GTIN 4013364479951, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Classe | 00 | 
| Max. tensione d'esercizio | 500 V AC (750 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Arc Rating secondo la norma ASTM F2675 | 14 cal / cm2 | 
| Colore | nero | 
| Spessore della calotta | 1,8 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 8 | 
| Materiale | Gomma naturale | 
Part No. 787491 KC-AI-9-36-S
GTIN 4013364479968, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
| Categoria | RC | 
| Classe | 00 | 
| Max. tensione d'esercizio | 500 V AC (750 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Arc Rating secondo la norma ASTM F2675 | 14 cal / cm2 | 
| Colore | nero | 
| Spessore della calotta | 1,8 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 9 | 
| Materiale | Gomma naturale | 
Part No. 787492 KC-AI-10-36-S
GTIN 4013364479975, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
| Categoria | RC | 
| Classe | 00 | 
| Max. tensione d'esercizio | 500 V AC (750 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Arc Rating secondo la norma ASTM F2675 | 14 cal / cm2 | 
| Colore | nero | 
| Spessore della calotta | 1,8 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 10 | 
| Materiale | Gomma naturale | 
Part No. 787493 KC-AI-11-36-S
GTIN 4013364479982, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Classe | 00 | 
| Max. tensione d'esercizio | 500 V AC (750 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Arc Rating secondo la norma ASTM F2675 | 14 cal / cm2 | 
| Colore | nero | 
| Spessore della calotta | 1,8 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 11 | 
| Materiale | Gomma naturale | 
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62053609/HDVORSCHAU/E-Werkstatt_a0008_sw_16_9.jpg) 
                        
                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62053609/HDVORSCHAU/E-Werkstatt_a0008_sw_16_9.jpg) 
                            
                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62053613/HDVORSCHAU/787480.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62053613/HDVORSCHAU/787480.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62053622/HDVORSCHAU/787480.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62053622/HDVORSCHAU/787480.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62053625/HDVORSCHAU/787480.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62053625/HDVORSCHAU/787480.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62053627/HDVORSCHAU/787480.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62053627/HDVORSCHAU/787480.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62053631/HDVORSCHAU/787492.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62053631/HDVORSCHAU/787492.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                 
                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62053634/HDVORSCHAU/787492.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62053634/HDVORSCHAU/787492.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62053637/HDVORSCHAU/787492.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62053637/HDVORSCHAU/787492.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62053639/HDVORSCHAU/787492.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62053639/HDVORSCHAU/787492.jpg)