Part No. 783003 PHE4 3 S
GTIN 4013364310179, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.37 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
| Tensione nominale (UN ) | 3 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1030 mm | 
| Immersione (lO ) | 230 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783006 PHE4 6 S
GTIN 4013364310155, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.19 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
| Tensione nominale (UN ) | 6 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1030 mm | 
| Immersione (lO ) | 230 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783010 PHE4 10 S
GTIN 4013364297869, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.37 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
| Tensione nominale (UN ) | 10 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1030 mm | 
| Immersione (lO ) | 230 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783020 PHE4 20 S
GTIN 4013364310124, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.27 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
| Tensione nominale (UN ) | 20 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1200 mm | 
| Immersione (lO ) | 400 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783030 PHE4 30 S
GTIN 4013364310100, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.75 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
| Tensione nominale (UN ) | 30 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1720 mm | 
| Immersione (lO ) | 920 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783013 PHE4 1 3 S
GTIN 4013364310186, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.60 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 1 ... 3 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1410 mm | 
| Immersione (lO ) | 610 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783231 PHE4 3 10 S
GTIN 4013364310087, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.37 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
| Tensione nominale (UN ) | 3 ... 10 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1410 mm | 
| Immersione (lO ) | 610 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783235 PHE4 6 20 S
GTIN 4013364310049, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.47 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
| Tensione nominale (UN ) | 6 ... 20 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1600 mm | 
| Immersione (lO ) | 800 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783240 PHE4 10 20 S
GTIN 4013364310056, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.37 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 10 ... 20 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1410 mm | 
| Immersione (lO ) | 610 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783250 PHE4 10 30 S
GTIN 4013364309999, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.53 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
| Tensione nominale (UN ) | 10 ... 30 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1720 mm | 
| Immersione (lO ) | 920 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783245 PHE4 20 36 S
GTIN 4013364310032, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.53 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 20 ... 36 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1720 mm | 
| Immersione (lO ) | 920 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783520 PHE4 U 2 20 S
GTIN 4013364309913, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.47 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 2 ... 6 / 6 ... 20 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1600 mm | 
| Immersione (lO ) | 800 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783530 PHE4 U 3 30 S
GTIN 4013364309968, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.53 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
| Tensione nominale (UN ) | 3 ... 10 / 10 ... 30 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1720 mm | 
| Immersione (lO ) | 920 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783536 PHE4 U 6 36 S
GTIN 4013364309944, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.53 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 6 ... 15 / 15 ... 36 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1720 mm | 
| Immersione (lO ) | 920 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783103 PHE4 3 S ZK
GTIN 4013364317277, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.19 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 3 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1070 mm | 
| Immersione (lO ) | 230 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783106 PHE4 6 S ZK
GTIN 4013364317260, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.19 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 6 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1070 mm | 
| Immersione (lO ) | 230 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783110 PHE4 10 S ZK
GTIN 4013364317253, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.19 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 10 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1070 mm | 
| Immersione (lO ) | 230 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783120 PHE4 20 S ZK
GTIN 4013364317246, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.27 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 20 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1240 mm | 
| Immersione (lO ) | 400 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783130 PHE4 30 S ZK
GTIN 4013364317239, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.53 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 30 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1760 mm | 
| Immersione (lO ) | 920 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783141 PHE4 3 10 S ZK
GTIN 4013364317222, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.37 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 3 ... 10 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1450 mm | 
| Immersione (lO ) | 610 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783151 PHE4 6 20 S ZK
GTIN 4013364317215, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.47 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 6 ... 20 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1640 mm | 
| Immersione (lO ) | 800 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783161 PHE4 10 30 S ZK
GTIN 4013364317208, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.53 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 10 ... 30 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1760 mm | 
| Immersione (lO ) | 920 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783332 PHE4 3 10 S 60
GTIN 4013364310070, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.37 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 3 ... 10 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1410 mm | 
| Immersione (lO ) | 610 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783335 PHE4 6 20 S 60
GTIN 4013364310001, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.47 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 6 ... 20 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1600 mm | 
| Immersione (lO ) | 800 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783345 PHE4 10 30 S 60
GTIN 4013364309975, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.53 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 10 ... 30 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1720 mm | 
| Immersione (lO ) | 920 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783342 PHE4 20 36 S 60
GTIN 4013364310025, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.53 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 20 ... 36 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1720 mm | 
| Immersione (lO ) | 920 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783395 PHE4 U 3 36 S 60
GTIN 4013364309951, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.53 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 3 ... 10 / 12 ... 36 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1720 mm | 
| Immersione (lO ) | 920 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783430 PHE4 U 6 20 S 16.7 50
GTIN 4013364309906, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.47 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 6 ... 20 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1600 mm | 
| Immersione (lO ) | 800 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
Part No. 783420 PHE4 6 20 S 16.7
GTIN 4013364309890, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.47 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 6 ... 20 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 1600 mm | 
| Immersione (lO ) | 800 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova. | |
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731675/HDVORSCHAU/783010a0006_16-9.jpg) 
                        
                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731675/HDVORSCHAU/783010a0006_16-9.jpg) 
                            
                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731682/HDVORSCHAU/783020.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731682/HDVORSCHAU/783020.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731683/HDVORSCHAU/783010m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731683/HDVORSCHAU/783010m_D.jpg) 
                                    
                                         
                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731772/HDVORSCHAU/783020.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731772/HDVORSCHAU/783020.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731773/HDVORSCHAU/783010m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731773/HDVORSCHAU/783010m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731777/HDVORSCHAU/783020.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731777/HDVORSCHAU/783020.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731778/HDVORSCHAU/783010m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731778/HDVORSCHAU/783010m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731782/HDVORSCHAU/783020.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731782/HDVORSCHAU/783020.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731783/HDVORSCHAU/783020m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731783/HDVORSCHAU/783020m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731787/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731787/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731788/HDVORSCHAU/783030m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731788/HDVORSCHAU/783030m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731793/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731793/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731794/HDVORSCHAU/783240m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731794/HDVORSCHAU/783240m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731798/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731798/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731799/HDVORSCHAU/783240m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731799/HDVORSCHAU/783240m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731804/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731804/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731805/HDVORSCHAU/783520m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731805/HDVORSCHAU/783520m_D.jpg) 
                                    
                                         
                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731808/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731808/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731809/HDVORSCHAU/783240m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731809/HDVORSCHAU/783240m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731813/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731813/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731814/HDVORSCHAU/783030m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731814/HDVORSCHAU/783030m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731818/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731818/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731819/HDVORSCHAU/783030m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731819/HDVORSCHAU/783030m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731824/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731824/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731825/HDVORSCHAU/783520m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731825/HDVORSCHAU/783520m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731829/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731829/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731830/HDVORSCHAU/783030m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731830/HDVORSCHAU/783030m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731834/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731834/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731835/HDVORSCHAU/783030m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731835/HDVORSCHAU/783030m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731840/HDVORSCHAU/783120.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731840/HDVORSCHAU/783120.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731841/HDVORSCHAU/783110m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731841/HDVORSCHAU/783110m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731848/HDVORSCHAU/783120.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731848/HDVORSCHAU/783120.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731849/HDVORSCHAU/783110m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731849/HDVORSCHAU/783110m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731852/HDVORSCHAU/783120.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731852/HDVORSCHAU/783120.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731853/HDVORSCHAU/783110m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731853/HDVORSCHAU/783110m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731856/HDVORSCHAU/783120.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731856/HDVORSCHAU/783120.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731857/HDVORSCHAU/783120m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731857/HDVORSCHAU/783120m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731860/HDVORSCHAU/783120.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731860/HDVORSCHAU/783120.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731861/HDVORSCHAU/783130m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731861/HDVORSCHAU/783130m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731866/HDVORSCHAU/783120.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731866/HDVORSCHAU/783120.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731867/HDVORSCHAU/783141m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731867/HDVORSCHAU/783141m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731870/HDVORSCHAU/783120.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731870/HDVORSCHAU/783120.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731871/HDVORSCHAU/783151m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731871/HDVORSCHAU/783151m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731874/HDVORSCHAU/783120.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731874/HDVORSCHAU/783120.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731875/HDVORSCHAU/783161m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731875/HDVORSCHAU/783161m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731881/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731881/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731882/HDVORSCHAU/783240m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731882/HDVORSCHAU/783240m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731886/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731886/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731887/HDVORSCHAU/783520m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731887/HDVORSCHAU/783520m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731890/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731890/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731891/HDVORSCHAU/783030m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731891/HDVORSCHAU/783030m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731895/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731895/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731896/HDVORSCHAU/783030m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731896/HDVORSCHAU/783030m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731900/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731900/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731901/HDVORSCHAU/783030m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731901/HDVORSCHAU/783030m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731906/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731906/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731907/HDVORSCHAU/783520m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731907/HDVORSCHAU/783520m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731912/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731912/HDVORSCHAU/783030.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731913/HDVORSCHAU/783520m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61731913/HDVORSCHAU/783520m_D.jpg)